Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

e-skin® tubo corrugato per camere bianche

Guida sicura di cavi e tubi in camere asettiche

► Resistente all'usura
► Classificazione IPA ISO Classe 1
► Struttura compatta e modulare
► Facile da aprire e riempimento flessibile
► Meccanismo di apertura richiudibile
 
Per mantenere le camere prive di particelle, tutti i componenti delle macchine - anche i sistemi di alimentazione di energia - devono essere resistenti all'usura. Con il tubo corrugato e-skin, i sistemi sono alimentati con dati, mezzi ed energia senza particelle indesiderate che contaminano l'aria.

Esplora la gamma completa delle soluzioni per camere bianche

L'e-skin è un tubo corrugato costituito da un guscio superiore ed uno inferiore che formano un involucro completo quando collegati. Il semplice meccanismo di apertura e chiusura facilita la manutenzione e l'ispezione dei cavi contenuti nell'e-skin. L'e-skin ha molti vantaggi rispetto ai tubi corrugati convenzionali ed è disponibile in tre diverse versioni:

e-skin SK | Per lunghezze autoportanti fino a 2,0 m ed ingombro in altezza a partire da 250 mm

SK28

Altezza interna hi: 28 mm
Larghezza interna Bi: 68 mm
Raggio di curvatura R: 055 mm
Passo: 112 mm

SK40

Altezza interna hi: 38 mm
Larghezza interna Bi: 85 mm
Raggio di curvatura R: 100 mm
Passo: 112 mm

e-skin soft SKS | Per lunghezze autoportanti fino a 1,3 m e ingombro in altezza a partire da 150 mm

SKS20

Altezza interna hi: 20 mm
Larghezza interna Bi: 33 mm
Raggio di curvatura R: 55 mm
Passo: 112 mm

SKS24

Altezza interna hi: 24 mm
Larghezza interna Bi: 48 mm
Raggio di curvatura R: 055 mm
Passo: 112 mm

SKS28

Altezza interna hi: 28 mm
Larghezza interna Bi: 68 mm
Raggio di curvatura R: 55 mm
Passo: 112 mm

SKS40

Altezza interna hi: 38 mm
Larghezza interna Bi: 85 mm
Raggio di curvatura R: 100 mm
Passo: 112 mm

e-skin Hybrid SKY | Per lunghezze autoportanti fino a 1,4 m e ingombro in altezza a partire da 200 mm

SKY28

Altezza interna hi: 28 mm
Larghezza interna Bi: 68 mm
Raggio di curvatura R: 055 mm
Passo: 112 mm

SKY40

Altezza interna hi: 38 mm
Larghezza interna Bi: 85 mm
Raggio di curvatura R: 100 mm
Passo: 112 mm

Esempi dal mondo reale

Distributore di adesivi per moduli telecamera

Esigenze del cliente: L'azienda Mingseal produce prodotti per l'industria 3C (computer, comunicazione ed elettronica di consumo). Il prodotto principale è un dispenser di adesivo per moduli fotocamera. Inizialmente erano stati installati i sistemi per catene portacavi igus E3 ed E6, già idonei per la ISO Class 1 secondo IPA. Tuttavia, oggi, il mercato richiede uno standard privo di particelle ancora più elevato (e quindi una classe ISO teoricamente migliore) rispetto a prima, specialmente per i moduli per la fotocamera dei telefoni cellulari. Il motivo di questa richiesta è dettato dal numero sempre crescente di pixel nelle fotocamere dei telefoni cellulari. Se quindi anche una sola particella è presente su questi moduli, l'intero modulo viene scartato e l'efficienza complessiva dell'apparecchiatura (OEE) e la resa (RENDIMENTO) del sistema calano enormemente.

Le nostre soluzioni: Nella prima fase, il cliente ha dovuto sostituire la catena portacavi con altri prodotti, ad es cavi piatti multifunzione per camere bianche. Gli svantaggi di questa soluzione divennero presto evidenti: da un lato, non era possibile aprire i cavi piatti saldati fra loro per aggiungere o sostituire cavi, e dall'altro, i cavi si rompevano molto rapidamente perché dovevano autosostenersi. Dopo solo sei mesi, su questi cavi piatti sono comparsi i primi difetti, che a loro volta hanno portato all'arresto del sistema. Il sistema di alimentazione per camere bianche igus e-skin ha convinto gli ingegneri della Mingseal. L'esclusivo tubo corrugato apribile per camere bianche, che consiste in un guscio superiore ed uno inferiore, ha combinato i requisiti di apertura, rigidità intrinseca e compattezza richiesti degli ingegneri con la massima idoneità per camere bianche secondo la ISO Class 1. La serie e-skin compatta SKS20 sarà installata in futuro anche su nuove macchine.
Distributore di adesivo Mingseal

e-skin tubo corrugato

Innovazione


Il tubo corrugato e-skin è disponibile in una versione chiusa e in una versione con vani che si possono aprire singolarmente. Questa flessibilità è un'innovazione e finora è unica sul mercato. Inoltre, e-skin ha una rigidità propria sufficiente e un raggio di curvatura definito (da 55 a 100 mm).
 
La geometria ovale garantisce la stabilità laterale. Sono possibili brevi autoportanze, anche in spazi di installazione ridotti. I tubi corrugati convenzionali non offrono questa possibilità. Inoltre, il sistema di alimentazione di energia è molto silenzioso. Il livello di rumorosità è di soli 29 dB(A), 5 dB(A) in meno rispetto ai cavi per camere bianche convenzionali.
 

Perché il tubo corrugato e-skin?


1. Camera bianca ISO Classe 1.
Quasi senza usura né attrito
 
2. Tubo corrugato a due componenti.
Composto da guscio superiore e inferiore
 
3. Montaggio circonferenziale.
Attacco KMA, su richiesta con fissacavi
 
4. Struttura ovale
Impedisce il movimento laterale involontario
 
5. Completamente chiuso.
Protezione da polvere e penetrazione di acqua
 
6. Meccanismo di apertura richiudibile.
Si può aprire e chiudere come una zip
 
7. Separazione verticale opzionale.
Composto da separatori individuali e ripiani a larghezza piena
 
8. Riduzione dell'usura al minimo
con la nuova separazione interna in materiale iglidur tribologicamente ottimizzato, è possibile ridurre l'usura fino all'80%.
 
 ​​​​​​​Vai a e-skin SK | Vai a e-skin soft SK | Vai a e-skin Hybrid SKY​​​​​​​

 
e-skin tubo corrugato
e-skin tubo corrugato

Classificazione IPA


Il tubo corrugato e-skin è certificato secondo la classificazione ISO Classe dall'IPA Fraunhofer Institute:
  • e-skin® SK SK28.068.02.1
  • e-skin® soft 0.SKS28.068.02.1
  • e-skin® hybrid SKY8.068.02.1
Testati a v = 0,5 m/s, 1 m/s e 2 m/s tutti con ISO Classe 1

Configuratore della separazione interna per l'e-skin

Con il configuratore della separazione interna per i tubi corrugati e-skin, potete creare varianti di riempimento in pochissimi secondi e configurare tubi corrugati e-skin completi con separazione interna e attacchi.
  • Facili da montare
  • Si evitano errori di riempimento grazie alla guida di riempimento integrata
  • Creazione automatica di elenco parti e disegno con dimensioni
  • Basta inviare una richiesta e ordinare il tubo corrugato completo con cavi chainflex e separazioni interne nella configurazione desiderata.

Vista del laboratorio in camera bianca igus

Qualità dal laboratorio in camera bianca igus


Il nuovo laboratorio in camera bianca igus è stato costruito dal Fraunhofer IPA per sviluppare velocemente motion plastics senza particelle idonee per camere bianche con una purezza dell'aria di classe 1 ai sensi di ISO 14644-1.
Test di durata del tubo corrugato e-skin

Test continuo

L'e-skin è stato sviluppato appositamente per applicazioni nella camera bianca. Nel laboratorio, ha superato oltre 6,4 milioni di cicli a 3 m/s in condizioni realistiche.
Test di curvatura del tubo corrugato e-skin

Test di curvatura

I test di curvatura standard mostrano quanto è flessibile l'e-skin soft e-skin soft. Si piega solo con carichi che romperebbero anche altre catene portacavi.

Misurazione del rumore del tubo corrugato e-skin

Misurazione del livello di rumorosità

Questo test mostra quanto sono silenziose le 'e-skin' e le 'e-skin flat' studiate per l'uso in camere bianche. Rispetto ai cavi a nastro piatti dei concorrenti, il livello di rumorosità dell'e-skin flat è di soli 29 dB(A).


Tubo corrugato e-skin rispetto ad altri prodotti per camera bianca?

⬤⬤⬤⬤⬤ Più adatto | ⬤ Poco adatto| ✔ Sì | X No
 Tubo corrugato
e-skin SK
Tubo corrugato
e-skin SKS
Tubo corrugato
e-skin SKY
e-skin flat e
CFCLEAN
Catena portacavi
E6/E6.1
 Tubo corrugato e-skinTubo corrugato e-skinTubo corrugato e-skine-skin flatSerie E6
Classe 1 secondo EN ISO 14644-1
Modularità / Principio di costruzione a blocchi ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
Componenti intercambiabili individualmente
Riempimento rapido, apribile⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Consegna veloce⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Manutenzione facile⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Disponibile a magazzino
Accorciabile
EstendibileXXX
Alto tasso di produttività⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Nessun quantitativo d'ordine minimo
Soluzione economica⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Ideale per applicazioni autoportanti⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Per un'elevata dinamicità⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Soluzione compatta⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Carico addizionale⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Garanzia di 36 mesi
Risparmio di risorse
Tutto da un'unica fonte (catena, cavo, connettore)
Prodotti disponibili anche singolarmente
Funzionamento silenzioso e regolare⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Calcolo della durata d'esercizio onlineXXXX
Configuratore della separazione interna onlineX
Adatto ai seguenti settoriProduzione elettrica
Industrie 3C
Dispenser
Taglio del vetro
Industria dei semiconduttori
Produzione di FPD
Microelettronica AOI
Produzione elettrica
Industrie 3C
Dispenser
Taglio del vetro
Industria dei semiconduttori
Produzione di FPD
Microelettronica AOI
Produzione elettrica
Industrie 3C
Dispenser
Taglio del vetro
Industria dei semiconduttori
Produzione di FPD
Microelettronica AOI
Produzione elettrica
Settori 3C
Incollaggio
Distributori
Settore dei semiconduttori
Produzione di FPD
Tecnologia medica
Microelettronica
AOI
Produzione elettrica
Settore dei semiconduttori
Produzione di FPD
Microelettronica
Robot per pannelli
Imballaggio
Plotter
Tecnologia medica
      

Esempi dal mondo reale
 


Accessori


 
Meccanismo di apertura dell'e-skin

Meccanismo di apertura dell'e-skin

Con il meccanismo di apertura dell'e-skin, i gusci superiore e inferiore del tubo corrugato si possono aprire e chiudere in modo semplice e veloce. Questo è incluso nell'acquisto.

Cavi per applicazioni in camera bianca

918 tipi con classificazione per camera bianca IPA Classe 1. 166 tipi con classificazione per camera bianca IPA Classe 2. Testato e collaudato con una garanzia fino a quattro anni.

Potrebbe interessarvi anche questo


 

Sistema piatto per la guida di cavi e-skin® flat

Sistema piatto per la guida di cavi e-skin flat con struttura intrecciata CFCLEAN per la guida dei cavi nella produzione di display e semiconduttori e nella realizzazione di pannelli LCD/LED:
 
► Struttura modulare e compatta
► Rapida sostituzione dei cavi
► Compatibile con camera bianca secondo IPA ISO Classe 1
► Elevata affidabilità grazie alla struttura intrecciata coordinata CFCLEAN
► Disponibile a magazzino

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH