Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Tutti i nostri report dei test di durata per i cavi bus qui.
Numero del test: | 5064 |
Raggio di curvatura: | 75mm (fattore 10,3 x d) |
Durata d'esercizio: | 17 milioni di corse |
In una macchina utensile, il display funge da centro di controllo, dove ogni funzione della macchina viene impostata e controllata. Queste unità di controllo sono spesso dotate di cavi Ethernet per consentire la trasmissione dei dati in tempo reale. Rendere mobili tali unità di controllo rappresenta spesso una soluzione efficace, specialmente per i sistemi di grandi dimensioni. In quei casi, è necessario disporre di un cavo affidabile per mappare correttamente il movimento ricorrente.
Numero del test: | 5006a |
Tipo di cavo | Cavo Ethernet |
Raggio di curvatura: | 100 mm (fattore 9,8 xd) |
Durata d'esercizio: | 41 milioni di corse |
Lo scopo del test era determinare la durata del cavo bus chainflex in un raggio di 100 mm con una corsa fino a sette metri. Questo cavo Ethernet è necessario per garantire una trasmissione dati affidabile per la massima durata possibile nonostante il movimento costante.
La richiesta di qualità in combinazione con un raggio di curvatura ridotto è particolarmente prevalente nelle macchine e nelle applicazioni industriali che devono elaborare una grande quantità di dati. Inoltre, i piccoli spazi di installazione sono spesso una sfida importante per la durata dei cavi.
Numero del test: | 5108 |
Raggio di curvatura: | 55mm (fattore 6,6 x d) |
Durata d'esercizio: | oltre 24 milioni di corse |
Il cavo bus illustrato viene spesso utilizzato in applicazioni che richiedono movimentazioni rapide. In quei casi, i tempi di ciclo ridotti e la flessibilità del sistema di manipolazione sono molto importanti e comportano importanti sollecitazioni per i cavi. Nel settore alimentare, per esempio. I robot di movimentazione rapida devono combinare la massima precisione, tempi di ciclo più brevi e leggerezza.
Numero del test: | 3486 |
Tipo di cavo | Cavo per torsione, cavo Ethernet |
Parametri del test | +/- 180°/m |
Durata d'esercizio: | 22 milioni di cicli |
Numero del test: | 4888 |
Tipo di cavo | Cavi per applicazioni torsionali |
Parametri del test | +/- 360°/m |
Durata d'esercizio: | 15 milioni di corse |