Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)
Gioco ridotto

Madreviti

Richiedi un campione gratuito

Cosa si può fare in caso di gioco assiale indesiderato?

Senza gioco

Senza gioco ► Per gioco assiale minimo costante
► Ottimale per un posizionamento e
     movimenti di avanzamento precisi
Vai allo shop online

Gioco ridotto

Gioco ridotto ► Garantisce un precarico assiale
     e radiale costante
► Elevata scorrevolezza di funzionamento
Vai allo shop online

Madrevite AB

Gioco ridotto (per filettatura trapezoidale) ► Precarico tramite misuratore di carico a molla
► Riduzione significativa delle     
     oscillazioni e vibrazioni autoindotte
Vai allo shop online

Che cos'è il gioco assiale?
Giallo = gioco assiale

Che cos'è il gioco assiale?

Il gioco assiale si può utilizzare per descrivere il movimento perso, la "corsa morta", sulla vite a causa della distanza tra la vite e la madrevite. Spesso si parla semplicemente di "gioco", ma il termine tecnico corretto è gioco assiale. Si tratta quindi di un movimento della madrevite in direzione assiale senza movimento della vite di guida. I moduli a vite necessitano di un gioco minimo per funzionare correttamente. Se il gioco assiale è troppo esiguo, aumenterà la coppia necessaria per la movimentazione della madrevite. Bisogna anche considerare il gioco assiale provocato dalle tolleranze di lavorazione e i parametri specifici dell'applicazione. Il gioco minimo da prendere in considerazione, oltre ad essere influenzato dalle caratteristiche termiche e igroscopiche dell’ambiente di lavoro, è condizionato anche dal calore sviluppato per attrito durante l'applicazione. Questo fattore svolge un ruolo cruciale nel comportamento di espansione del polimero utilizzato. Il gioco assiale può infatti variare in funzione delle oscillazioni termiche.

Quali opzioni offre la gamma di prodotti igus in questo caso?

Per ridurre il gioco assiale indesiderato, oltre alla scelta del giusto materiale, anche il meccanismo di precarico rappresenta una misura efficace. Per le nostre filettature multiprincipio e trapezoidali dryspin® sono disponibili tre varianti con precarico: madrevite senza gioco, con gioco ridotto e AB. Qui trovi tutti i vantaggi delle nostre madreviti a gioco ridotto e le istruzioni per l'installazione.
 
Per applicazioni con carichi elevati, alte temperature o ambienti molto inquinati, si dovrebbe utilizzare sempre una madrevite standard. Il motivo è che tutti e tre i principi vengono annullati da carichi troppo elevati. Per questa ragione i carichi assiali statici massimi vengono specificati separatamente per ogni tipo di madrevite.
Madreviti con gioco ridotto

Vai alla panoramica della tecnologia per viti dryspin

Trova tutto l'occorrente

Scopri la nostra tecnologia per sistemi vite/madrevite, riduci i tuoi tempi di progettazione e ottimizza i tuoi processi di approvvigionamento.
 
► Shop online
► Configuratori
► Informazioni
► Esempi applicativi
Vai alla pagina della panoramica

Madrevite senza gioco
Madrevite senza gioco
Dati tecnici

Informazioni

La madrevite ZB è una delle soluzioni più precise. È composta da diversi elementi e si autoregola in base alla durata d'esercizio. È particolarmente adatta per attuatori lineari a vite con filetti multiprincipio per la rapida regolazione di carichi ridotti. Il principio senza gioco garantisce un gioco minimo per l'intera durata d'esercizio. Ideale per il posizionamento preciso e movimenti di avanzamento nella tecnologia medica, nei dispositivi di laboratorio, nel settore della stampa e nelle più svariate aree di applicazione nel campo delle scienze biologiche.
 
La madrevite è composta da un supporto in polimero, un anello di regolazione con molla di torsione, un disco di frizione e un elemento assiale.Il precarico viene trasferito al sistema tramite la molla di torsione.
 
► Gioco assiale minimo permanente
► Posizionamento e movimenti di avanzamento precisi
 
► Filettatura multiprincipio dryspin® e drylin®
► Madrevite flangiata
► Direzione della filettatura: destrorsa
► Materiale: iglidur® J
 
Dati tecnici

Dati tecnici


Filettatura
F assiale stat. massima
[N]
Coppia massima a vuoto
(con molla)170) 
da [Nm]

Codice articolo
Ds5x5
75
0,02
DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5
Ds6,35
75
0,02
DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35
Ds6,35
75
0,02
DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35
Ds6,35
75
0,02
DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35
Ds6,35
75
0,02
DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35
Ds8
150
0,03
DST-JFRM-ZB-0001-DS8
Ds8
150
0,03
DST-JFRM-ZB-0001-DS8
Ds8
150
0,03
DST-JFRM-ZB-0001-DS8
Ds10
150
0,03
DST-JFRM-ZB-0001-DS10
Ds10
150
0,03
DST-JFRM-ZB-0001-DS10
Ds10
150
0,03
DST-JFRM-ZB-0001-DS10

170)  La coppia a vuoto della madrevite senza gioco aumenta con la durata d'esercizio. Si raccomanda di considerare la coppia a vuoto massima ai fini del calcolo e della progettazione. 

Madrevite a gioco ridotto
Madrevite a gioco ridotto
Dati tecnici
Giallo = gioco assiale

Informazioni

Le nostre madreviti LC sono tutte dotate di due O-ring in elastomero. Il principio di funzionamento è simile alla madrevite AB. Tuttavia, grazie alla madrevite LC, è possibile ottenere una riduzione del gioco. Gli O-ring applicano un precarico radiale circonferenziale al sistema filettato, facendo pressione sui fianchi della madrevite e sulle filettature della vite. Questo garantisce un costante precarico assiale e radiale della madrevite. L'elevata scorrevolezza e la convenienza economica sono ulteriori vantaggi della madrevite LC.
 
Riduzione del gioco assiale grazie al precarico radiale circonferenziale 
► Elevata scorrevolezza di funzionamento grazie alla riduzione delle possibili vibrazioni
► Alternativa economica alla madrevite a gioco zero
 
Con filettatura dryspin® multiprincipio e trapezoidale con diametro del filetto fino a 14 mm
Madrevite flangiata
► Direzione della filettatura: destrorsa
► Materiale: iglidur® J
 
Dati tecnici

Dati tecnici

Filetto multiprincipio dryspin®


 
Filettatura
F assiale
stat. 
massima 
[N]
Coppia massima a vuoto

(con O-ring) da 
[Nm]

 
Codice articolo
Ds6,35
40
0,005
ST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35
40
0,005
DST-JFRM-LC-0001-DS6.35
Ds6,35
40
0,005
DST-JFRM-LC-0001-DS6.35
Ds6,35
40
0,005
DST-JFRM-LC-0001-DS6.35
Ds8
75
0,01
DST-JFRM-LC-0001-DS8
Ds8
75
0,01
DST-JFRM-LC-0001-DS8
Ds10
75
0,01
DST-JFRM-LC-0001-DS10
Ds10
75
0,01
DST-JFRM-LC-0001-DS10
Ds10
75
0,01
DST-JFRM-LC-0001-DS10
Ds12
125
0,03
DST-JFRM-LC-0001-DS12
Ds12
125
0,03
DST-JFRM-LC-0001-DS12
Ds14
125
0,03
DST-JFRM-LC-0001-DS14
Ds14
125
0,03
DST-JFRM-LC-0001-DS14
Ds14
125
0,03
DST-JFRM-LC-0001-DS14

Madrevite trapezoidale drylin®


Filettatura
mono principio
F assiale
stat. 
massima 
[N]
Coppia massima a vuoto

(con O-ring) da 
[Nm]

 
Codice articolo
Tr8x1,5
75
0,01-0,03
JFRM-LC-0001-TR8X1.5
Tr10
75
0,01-0,03
JFRM-LC-0001-TR10
Tr10
75
0,01-0,03
JFRM-LC-0001-TR10
Tr12
125
0,06
JFRM-LC-0001-TR12
Tr14
125
0,08
JFRM-LC-0001-TR14
Tr14
125
0,08
JFRM-LC-0001-TR14
Filettatura
multiprincipio
 
 
 
Tr06x2P1
40
0,01-0,03
JFRM-LC-0001-TR06X2P1
Tr12
125
0,06
JFRM-LC-0001-TR12

Madrevite anti-gioco
Madrevite anti-gioco
Dati tecnici
Giallo = gioco assiale

Informazioni

Generalmente durante l'utilizzo degli azionamenti a vite possono verificarsi dei rumori e delle vibrazioni. Soprattutto con viti e corse lunghe possono insorgere vibrazioni autoindotte nei sistemi.
 
Grazie alle loro buone proprietà di scorrimento, le madreviti in materiali tribologicamente ottimizzati iglidur® tendono a generare meno rumore rispetto alla plastica tradizionale o ai materiali metallici quali il bronzo o l’ottone.
 
Per ridurre la rumorosità, oltre alla scelta corretta del materiale, anche un meccanismo di precarico rappresenta una misura efficace. Nel caso di una madrevite AB, un anello in elastomero esercita una forza su una piastra di inserimento con una filettatura corrispondente, pressata nelle filettature della vite. È importante che il precarico non sia presente sull'intera lunghezza e sull'intera superficie. In questo modo si garantisce un gioco assiale ridotto in un intervallo contenuto. Il principio di funzionamento di questa madrevite differisce significativamente da quello della madrevite a gioco zero.
 
Riduzione del rumore e delle vibrazioni 
 
Per filettature trapezoidali con diametro del filetto fino a 24 mm
Madreviti cilindriche e flangiate
Direzione della filettatura: destrorsa e sinistrorsa
Materiale: iglidur® J e iglidur® R
 
Dati tecnici

Dati tecnici

Madrevite trapezoidale cilindrica drylin®


iglidur® J
filettatura
Superficie di supporto effettiva [mm2]
F assiale
stat. massima
[N]

Codice articolo
Tr8
228
683
JSRM-AB-2220-TR8X1.5
Tr10
283
848
JSRM-AB-2220-TR10
Tr12
396
1.188
JSRM-AB-2220-TR12
Tr16
704
2.111
JSRM-AB-2220-TR16
Tr18
905
2.714
JSRM-AB-2220-TR18
Tr20
1.131
3.393
JSRM-AB-2220-TR20
Tr24
1.621
4.863
JSRM-AB-2220-TR24
 

Disponibile anche con filettatura sinistra.


 

 
iglidur® R
Vite
iglidur® R
Superficie di supporto effettiva [mm2]
F assiale
stat. massima
[N]

Codice articolo
Tr8
228
342
RSRM-AB-2220-TR8X1.5
Tr10
283
424
RSRM-AB-2220-TR10
Tr12
396
594
RSRM-AB-2220-TR12
Tr16
704
1.056
RSRM-AB-2220-TR16
Tr18
905
1.357
RSRM-AB-2220-TR18
Tr20
1.131
1.696
RSRM-AB-2220-TR20
Tr24
1.621
2.432
RSRM-AB-2220-TR24

Madrevite trapezoidale drylin®, flangiata


iglidur® J
Filettatura in
iglidur® J
Superficie di supporto effettiva [mm2]
F assiale
stat. massima
[N]

Codice articolo
Tr10
353
1.060
JFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10
334
1.001
JFRM-AB-2220-TR10
Tr12
396
1.188
JFRM-AB-2220-TR12
Tr14
471
1.414
JFRM-AB-2220-TR14
Tr16
613
1.838
JFRM-AB-2220-TR16
Tr16
704
2.111
JFRM-AB-2220-TR16
Tr18
905
2.714
JFRM-AB-2220-TR18
Tr20
1.131
3.393
JFRM-AB-2220-TR20
Tr24
1.621
4.863
JFRM-AB-2220-TR24
Disponibile anche con filettatura sinistra.
 

iglidur® R
Vite
iglidur® R
Superficie di supporto effettiva [mm2]
F assiale
stat. massima
[N]

Codice articolo
Tr10
353
530
RFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10
334
501
RFRM-AB-2220-TR10
Tr12
396
594
RFRM-AB-2220-TR12
Tr14
471
707
RFRM-AB-2220-TR14
Tr16
613
919
RFRM-AB-2220-TR16
Tr16
704
1.056
RFRM-AB-2220-TR16
Tr18
905
1.357
RFRM-AB-2220-TR18
Tr20
1.131
1.696
RFRM-AB-2220-TR20
Tr24
1.621
2.432
RFRM-AB-2220-TR24

Ordinare online:

shop online

Configurare online:

Configurazione

Inviare una richiesta:

Richiesta di contatto

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH