Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Fiche signalétique
Les éléments coulissants destinés à ces meubles ont été choisis dans le catalogue igus, en raison de bonnes expériences avec l'entreprise et surtout avec ses systèmes de guidages linéaires. Les apprentis ont opté pour des arbres en aluminium anodisé avec des douilles linéaires drylin sans graisse ainsi qu’avec un rail télescopique drylin NT. Ces éléments permettent un mouvement fluide et sans entretien – et ils sont esthétiques.
Ouverture par pression sur un bouton
Pas de tiroirs classiques pour la table de nuit, mais par contre un espace de rangement caché. Le corps du meuble s'ouvre en appuyant sur un bouton. Il y a, en plus, une petite étagère. Ont été utilisés des éléments de glissement, deux arbres en aluminium anodisé dur et deux douilles linéaires en polymère hautes performances tribo-optimisé iglidur J. Les arbres ronds se fondent totalement dans le design de la table de nuit. Les éléments de glissement en permettent une ouverture facile, fluide et sans bruit. Le montage rapide des guidages linéaires a aussi impressionné les apprentis.
Glissement silencieux et grande extension
Pour la table de salon, les futurs ébénistes ont réalisé deux fonctionnalités remarquables. La table est équipée d'un tiroir rotatif qui s'ouvre en appuyant sur un bouton et un élément télescopique placé au milieu permet de dégager de l'espace de rangement supplémentaire. Durée de vie et optique ont motivé le choix de cet élément télescopique. Le rail télescopique drylin NT-35 en aluminium a immédiatement séduit l'un des apprentis par l'attrait visuel de l'aluminium anodisé. Les éléments de glissement font appel à des polymères hautes performances. Le tribopolymère permet un glissement fluide des guidages. L'autre avantage des éléments de glissement en polymère est l'absence de roulettes. Les lubrifiants solides incorporés permettent un fonctionnement propre, sans entretien et agréablement silencieux. Poussière et saleté ne peuvent adhérer aux rails en l'absence de graisse. Les rails linéaires et télescopiques combinent donc fonctionnalité et design, deux qualités optimales pour les meubles.