Schnellere Blutuntersuchung möglich durch 3D-gedruckte Zahnräder

Lebensrettende Technologie - ein motorisiertes System zur Vorhersage von Herzinfarkten

Realisiert durch den 3D-Druck-Service von igus

Die häufigste Todesursache der Welt ist eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Wird ein bevorstehender Herzinfarkt vermutet, könnte eine schnellstmögliche Messung des Troponin-Spiegels im Blut dem Patienten das Leben retten. Während Blut in einem Labor innerhalb weniger Stunden auf Troponin getestet werden kann, lässt sich mit dem von Cor.Sync entwickelten Messgerät in etwa 8 Minuten ein Ergebnis mit derselben Genauigkeit erzielen. Um die hohe Genauigkeit der Messung zu gewährleisten, musste sich unter anderem der Rotor eines im Gerät eingebauten Schrittmotor-Systems mit einem Winkelversatz von unter 0,1 Grad bewegen können, was vor allem durch die niedrige Trägheit der verwendeten 3D-gedruckten Zahnräder von igus ermöglicht wurde.
  •  Was wurde benötigt: Leichte Zahnräder zur Erhöhung des Auflösungsvermögens eines Schrittmotor-Systems
  • Herstellungsverfahren: Selektives Lasersintern (SLS)
  • Anforderungen: Sowohl leicht als auch verschleißfest, wartungsarm, schmierfrei
  • Material: iglidur i3
  • Branche: Medizintechnik
  • Erfolg durch die Zusammenarbeit: Überwindung der technischen Hindernisse zur Realisierung der patentierten Technologie, erhöhte Vorhersehbarkeit von Herzinfarkten
 
 
Verschleißfeste Zahnräder kostenlos konfigurieren
Die Blutprobe wird dem Patienten entnommen und in das Gerät gegeben.
Die Blutprobe wird dem Patienten entnommen und in das Gerät gegeben.

Problem

Damit die Troponin-Konzentration im Blut genau erfasst werden kann, wurde ein 0,9 Grad Schrittmotor mit zwei Getrieben in Reihe gekoppelt, die beide über ein Übersetzungsverhältnis von 100:1 verfügen.  Was der resultierenden Auflösung von 0,00009 Grad noch im Wege stand, war die durch Metallzahnräder erhöhte Trägheit des Systems. Ein leichteres Material war nötig, damit das Drehmoment des Schrittmotors die Trägheit des Systems überwinden kann. 

Zusätzlich dazu setzt ein Krankenhausumfeld besondere Betriebsbedingungen voraus. Die Einstellung des Geräts aufgrund von Wartungsarbeiten könnte manchen Patienten das Leben kosten. Das heißt, dass unter anderem die Zahnräder schmierfrei laufen sollen. Weiterhin könnten Schmierstoffe bei Bluttestungen eine biologische Gefährdung darstellen. Was die Getriebe betrifft, hat Cor.Sync zunächst mehrere Modelle aus Metall getestet. Nachdem eine passende Vorrichtung gefunden wurde, wurde nach einer schmierfreien Umsetzungsmöglichkeit gesucht.

Lösung

Der 3D-Druck der Zahnräder aus dem verschleißfesten iglidur i3 Kunststoff hat jede Anforderung erfüllt. Durch den 3D-Druck-Service von igus konnte das gewünschte Design mit minimaler Trägheit realisiert werden. Außerdem wurde die Wartungsfreiheit des Systems dank der selbstschmierenden Polymer-Zahnräder gewährleistet.
Mehr über den 3D-Druck-Service

Die Technologie im Detail

Im Kern basiert die Bluttestung auf der sogenannten SPR-Spektroskopie. Eine Konzentration von Troponin im kritischen Bereich von 1 bis 100ng/L, deutet auf eine erhöhte Gefahr eines Herzanfalls. In der von Cor.Sync eingesetzten Technologie soll ein Schrittmotor bei einer Troponin-Konzentration von 1ng/L eine Winkelschwankung von ca. 0,009 Grad erzeugen können. Deswegen wurde der verfügbare 0,9 Grad Schrittmotor mit zwei Getrieben in Reihe gekoppelt. Jedes Getriebe hat ein Übersetzungsverhältnis von 100:1, was einen Winkelversatz von 0,00009 Grad ermöglicht. Allerdings eignen sich Metallzahnräder nicht für einen solchen Einsatz, da sie, im Verhältnis zu dem vom Schrittmotor geleisteten Drehmoment, zu schwer sind. Die Hochleistungspolymere von igus zeichnen sich vor allem durch ihre Leichtgewichtigkeit und Verschleißfestigkeit aus. 

 
Getriebe aus 3D-gedruckten Zahnrädern
Getriebe aus 3D-gedruckten Zahnrädern

Schmierfreiheit mit allen igus-Produkten

In Krankenhausumgebungen wird es vermieden, Schmiermittel zu verwenden, da diese zu einer günstigen Umgebung für die Verbreitung von Infektionserregern werden können. Aus diesem Grund wurden nicht nur die selbstschmierenden iglidur i3 Zahnräder verwendet, sondern auch andere schmierfreie igus-Komponenten in sonstigen Teilen des Geräts. Das optische System zum Beispiel besteht unter anderem aus Laserdioden und Fotodioden, die zueinander auszurichten sind. Zu diesem Zweck wurden die optischen Elemente auf den drylin® W Kurvenschlitten  befestigt, die über die drylin® W Doppelschiene gleiten, und somit die Konzentrizität und Ausrichtung des optischen Systems gewährleisten. 
Zu den drylin Profilschienenführungen
Die inneren Baukomponenten des Geräts
Die inneren Baukomponenten des Geräts

Weitere Anwendungsbeispiele mit 3D-gedruckten Bauteilen

Alle Kundenanwendungen auf einen Blick

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH