Industrieller 3D-Druck-Service

für verschleißfeste Sonderteile in 1-3 Tagen


Online-3D-Druck-Service
Der 3D-Druck gehört zum Bereich der digitalen Fertigung. Jedes neue Bauteil wird zunächst als digitales 3D-Modell konstruiert und dann Schicht für Schicht additiv gefertigt. Der 3D-Druck-Service von igus liefert Bauteile aus den hauseigenen verschleißfesten Kunststoffen bereits ab Stückzahl 1. Wir bieten Lösungen speziell für Anwendungen in Bewegung, bei denen gewöhnliche Werkstoffe schnell an ihre Grenzen stoßen - unsere Kunststoffe weisen eine bis zu 50 Mal höhere Verschleißfestigkeit auf, als reguläre 3D-Druck Kunststoffe. Sie laden das CAD-Modell Ihres Bauteils einfach online hoch und erhalten es in gewünschter Menge gedruckt.

Haben Sie gerade kein CAD-Modell zur Hand?
Mit unserem CAD-Konfigurator können Sie unkompliziert ein 3D-Modell für verschiedene Bauformen wie Zahnräder und Gleitlager erstellen. Außerdem bieten wir Ihnen Planungssicherheit durch den igus-Lebensdauerrechner, der online die voraussichtliche Lebensdauer jedes Bauteils berechnen kann. 
 
Jetzt Bauteil drucken lassen

Das finden Sie auf dieser Seite:

3D-Druck Teile

Was bietet der online 3D-Druck-Service von igus?

Ganz einfach 3D-Modell hochladen und online bestellen

3D-Modell hochladen und Bauteil im 3D-Druck Service online bestellen
  • Bis zu 10 Dateien (STEP/STP/STL Format) via Drag & Drop im Upload-Fenster oder direkt im 3D-Druck-Service Tool hochladen
  • Bauteil direkt online bestellen oder Angebot anfordern
  • NEU: Jetzt mit Lebensdauerberechnung für individuelle Bauteile direkt im Tool

Direkte Preiskalkulation und Prüfung auf Herstellbarkeit

Im online 3D-Druck Service direkt Preis und Lieferzeit erfahren
  • Ab Stückzahl 1 bis 10.000
  • Preis und Lieferzeit werden sofort angezeigt
  • Herstellbarkeit des Bauteils wird hinsichtlich der Wandstärke und Bauraumgröße geprüft: mögliche Einschränkungen werden direkt angezeigt

Große Materialvielfalt und Optionen zur Nachbearbeitung

große Materialauswahl im online 3D-Druck Service
  • Extrem verschleißfeste Kunststoffe
  • Filtern nach Umgebungsparametern und spezifischen Anforderungen möglich
  • Materialien für diverse Anwendungsanforderungen
  • Optional: Einfärben und Glätten der Bauteiloberfläche oder ein Gewinde nachbohren

Spezielle 3D-Druck-Services

4-Komponenten Bauteil mit integrierten Sensoren

Multi-Material-Druck

Im Multi-Material-Druck werden in einem Arbeitsschritt bis zu vier unterschiedliche Filamente für die Herstellung eines Bauteils verwendet. Dabei werden die Vorteile von zwei oder mehr unterschiedlichen Materialien in einem Bauteil kombiniert.

Mögliche Anwendungen:
  • Lebensdauer und Belastbarkeit: Die langlebigen tribofilamente von igus können mit hochsteifen Materialien kombiniert werden. Dies ermöglicht die Konstruktion von besonders festen Bauteilen, die auch ein besonderes Gleitverhalten aufweisen.
  • Bauteile mit integrierten Sensoren: Der Multi-Material-Druck ermöglicht die schnelle Fertigung von verschleißfesten Kunststoffen mit einer integrierten leitfähigen Sensor-Schicht. So entstehen besonders nachhaltige Sonderteile, die vor Überlastung und beim Erreichen der Verschleißgrenze warnen und so vorausschauende Wartung ermöglichen.
Großraum-3D-Drucker

Großraum-3D-Druck

Im igus Großraum-3D-Drucker können Bauteile mit einer Größe von bis zu einem Meter in einem Druckvorgang gefertigt werden. Die großformatigen Bauteile aus den igus Hochleistungspolymeren können somit problemlos im Großmaschinenbau eingesetzt werden.

Im direkten Vergleich zum Zerspanen überzeugen die 3D-gedruckten Bauteile durch ihr Leichtbau-Design, den um bis zu 85% reduzierten Materialbedarf und die Kosteneffizienz in der Herstellung. Für gute Oberflächen und präzise Bauteile können Teilbereiche auch überarbeitet werden.

Mögliche Anwendungsbereiche sind der Vorrichtungsbau, Sondermaschinenbau oder die Verpackungstechnik.

Lebensdauerberechnung für individuelle Bauteile

Bei igus werden schon seit mehr als 25 Jahren Lebensdauerrechner für Gleitlageranwendungen erfolgreich eingesetzt. Mit der Lebensdauerberechnung im 3D-Druck-Service Tool "iglidur Designer" kann nun zum ersten Mal die Lebensdauer von individuell geformten Bauteilen berechnet werden. Dazu wählen Sie einfach die Gleitfläche per Mausklick aus und geben Ihre Anwendungsparameter ein, um unmittelbar eine Lebensdauerabschätzung zu erhalten. Die Daten des Lebensdauerrechners basieren auf den Ergebnissen von jährlich 11.000 Abriebtests auf 450 Prüfstellen im igus Testlabor. Damit erhalten Nutzer für ihr individuelles 3D-Druck-Bauteil nun alle Informationen zum Preis, zur Herstellbarkeit und Lieferzeit, zu den Materialeigenschaften mit voraussichtlicher Lebensdauer sowie zur Veredelung ganz unkompliziert in einem Tool.
 
Lebensdauer für Zahnräder berechnen

Lebensdauerrechner für Kunststoff-Zahnräder

Mit diesem kostenlosen Online-Tool können Sie die Lebensdauer Ihres Zahnrads berechnen, indem Sie einfach die Zahnradabmessungen und Anwendungsparameter eingeben. Im Online-Workshop mit Dipl. Ing. Tom Krause erfahren Sie mehr darüber, wie Sie mit dem Zahnrad-Lebensdauerrechner die ideale Auslegung für ein langlebiges Zahnrad vornehmen können.
 

Welche Bauformen kann ich im 3D-Druck-Service bestellen?


Im igus 3D-Druck-Service werden individuelle Bauteile jeglicher Art hergestellt. Durch die Geometriefreiheit in der additiven Fertigung gibt es bei der Art der Bauform eines Teils keine Grenzen. Wir drucken unter anderem Gleitlager, Zahnriemenscheiben, Zahnräder, Schneckenräder und auch Greifer.
 
3D-gedruckte Greifer

Greifer in der Verpackungsindustrie

Durch den Wechsel der Greifer-Fertigung von Aluminium auf den 3D-Druck, konnte die Carecos Kosmetik GmbH bis zu 85 % Kosten und 70 % Herstellungszeit einsparen.
 
Zum Anwendungsbeispiel
Greiferfinger aus ESD-fähigem SLS-Pulver

Kostenloses Greifer-Muster

Bestellen Sie kostenlos einen 3D-gedruckten Muster-Greifer aus iglidur i8-ESD und überzeugen Sie sich selbst von dem SLS-Material.

 
Greifer-Muster kostenlos bestellen

Optionen zur Nachbearbeitung und Veredelung


Im SLS-Verfahren hergestellte Bauteile können nachträglich gegen Aufpreis geglättet oder eingefärbt werden. CAD-Modell hochladen und sofort Preise erhalten! 
 
▶️ Jetzt Modell hochladen
 

Glätten der Oberfläche

Durch das Glätten der Bauteile wird die Oberflächenrauigkeit erheblich reduziert, wodurch sich die Haptik verbessert. Zur Auswahl stehen die Methoden chemisches Glätten und Gleitschleifen. In beiden Fällen ist eine minimale Wandstärke von 1 mm notwendig, um die korrekte Herstellung und die Stabilität des Bauteils sicherzustellen.

Beim chemischen Glätten wird das Bauteil nach dem 3D-Druck mit einer Chemikalie behandelt. Diese löst die für SLS-Bauteile typisch raue Oberfläche des Bauteils an und glättet sie. Neben der Glättung wird so die Oberfläche versiegelt. Beim Gleitschleifen wird das Bauteil nach dem 3D-Druck in einen Behälter mit Schleifkörpern gegeben, durch die Bewegung zwischen Schleifkörper und Bauteil wird die Oberfläche geglättet.

Einfärben & Nacharbeit

In unserem online 3D-Druck-Service kann das Einfärben in schwarze Farbe sofort gebucht werden. Andere Farben sind auf Anfrage möglich. Beim Einfärben dringt die Farbe ca. 0,4 mm tief ins Bauteil ein, wodurch sich die Maße nur unwesentlich verändern. Durch das Einfärben kann, je nach Anwendung, die Verschleißfestigkeit um bis Faktor 3 reduziert werden. Die mechanischen Eigenschaften bleiben nahezu unverändert. Eine minimale Wandstärke von 1 mm ist für das Einfärben erforderlich.


Mechanische Nacharbeit wird zum Beispiel angeboten, wenn in ein Bauteil Gewinde oder Gewindeeinsätze eingebracht werden sollen. Zudem ist mechanische Nacharbeit notwendig, wenn bestimmte Bauteilmaße mit engen Toleranzen gefertigt werden sollen.

Geglättete 3D-Druck Rolle
eingefärbte Zahnräder aus dem Lasersinter

Mehr Info zu den CAD-Konfiguratoren

Mit unseren kostenlosen Online Konfiguratoren 3D-Modelle jetzt selbst erstellen

Für Zahnräder, Zahnstangen, Zahnriemenräder, Rollen, Gewindemuttern, Gleitplatten und Gleitlager. Einfach 3D-Vorlagen konfigurieren und herunterladen. Keine CAD-Vorkenntnisse und keine Anmeldung erforderlich.

So geht's:

1. Wählen Sie die gewünschte Bauteilgruppe aus
2. Geben Sie die erforderlichen Abmessungen ein. Mit der 360° Ansicht, können Sie das 3D-Modell von allen Seiten begutachten.
3. Das benötigte Dateiformat und die CAD-Datei herunterladen.
4. Um das fertig konstruierte 3D-Modell direkt online zu bestellen, laden Sie es im STEP-Format herunter und laden es im 3D-Druck-Service hoch.
 
Zu den CAD-Konfiguratoren
3D-Modelle kostenlos online konfigurieren mit den igus CAD Konfiguratoren

3D-Druck Muster gratis bestellen

Musterteil auswählen und tribologisch optimierte 3D-Druck Materialien testen

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und den Vorteilen unserer 3D-Druck Materialien: Sie interessieren sich für 3D-gedruckte Bauteile, möchten diese aber für eine endgültige Entscheidung gerne vorab testen? Dann können Sie bei uns ein kostenloses Musterteil bestellen.
 

Wunderrolle

3D Druck Rolle mit innerer Rolle Rolle mit einer inneren, sich drehenden Rolle aus einem Druckvorgang
Material: iglidur i3 (Lasersinter-Material)
 
Jetzt gratis Muster bestellen

Antriebsmutter und Spindel

3D Druck Gewinde Gedruckte Antriebsmutter auf einer gedruckten Gewindespindel
Material: iglidur i3 (Lasersinter-Material)
 
Jetzt gratis Muster bestellen

Elastischer Greifer

Elastischer Greifer 3D gedruckt Gedruckter elastischer Greifer
Material: iglidur i3 (Lasersinter-Material) und elastisches Material (blau)
 
Jetzt gratis Muster bestellen

Schneckenradgetriebe

Schneckenradgetriebe 3D gedruckt Schneckenradgetriebe
Material: iglidur i6 (Lasersinter-Material)
 
Jetzt gratis Muster bestellen

Kegelradgetriebe

Kegelradgetriebe 3D gedruckt Kegelradgetriebe
Material: iglidur i3 (Lasersinter-Material)
 
Jetzt gratis Muster bestellen

Eingefärbte Zahnräder

3D-Druck Zahnräder schräg verzahnt Zahnräder, schräg verzahnt und eingefärbt
Material: iglidur i3 (Lasersinter-Material)
 
Jetzt gratis Muster bestellen

2-Komponenten-Muster

Multimaterial 3D-Druck Koppelstange Multimaterial-Bauteil aus einem auf Reibung optimierten Filament und einem hochsteifen Filament für höchste Festigkeit.
Materialien: iglidur i150 und igumid P150 Filament
 
Jetzt gratis Muster bestellen

ESD-Musterteil

ESD Bauteil Elektrostatisch ableitende Rolle. In anschließender Nachbearbeitung wurde die Oberfläche chemisch geglättet.
Material: iglidur i8-ESD (Lasersinter-Material)
 
Jetzt gratis Muster bestellen

Der 3D-Druck-Service in der Praxis


 

3D-Druck Verfahren im Einsatz

3D-gedruckte Ritzel

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Anwendungsbereiche, in denen der igus 3D-Druck-Service eine entscheidende Rolle gespielt hat.
 
Zu den Anwendungsbeispielen

3D-Druck Design Guide

Online-3D-Druck-Service

Erhalten Sie hier praktische Hinweise zur Konstruktion von Funktionsteilen für die Herstellung im 3D-Druck-Service.
 
Design Guide herunterladen


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH