Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Guidages télescopiques drylin® NT

Les rails télescopiques drylin® de la série NT offrent une extension totale pouvant aller jusqu'à 600 mm. Un crantage est disponible pour les applications qui l'exigent. igus® propose des combinaisons de matériaux aluminium-polymère et garantit un fonctionnement silencieux. Les rails télescopiques sont très légers et répondent à des exigences élevées en matière d'hygiène.
 

Nombre de produits: 6

Rails télescopiques drylin® NT-35

  • Version robuste en polymère/aluminium
  • Faible poids
  • Solution économique
  • Résistance à la corrosion
  • Des longueurs d'extension individuelles au millimètre près jusqu'à 600 mm sont disponibles en standard et sans supplément, veuillez nous contacter à cet effet  ici.
à partir de 29.59 CHF/Pc.
6 articles, dont prêts à être expédié(s) :
5 en 3-4 jours ouvrés
Vers la page produit

Rails télescopiques drylin® NT-60

  • Version robuste en polymère/aluminium
  • Faible poids
  • Solution économique
  • Résistance à la corrosion
  • Des longueurs d'extension individuelles au millimètre près jusqu'à 2000 mm sont disponibles en standard et sans supplément, veuillez nous contacter à cet effet  ici.
à partir de 72.63 CHF/Pc.
10 articles, dont prêts à être expédié(s) :
8 en 3-4 jours ouvrés
Vers la page produit

Rail télescopique, précontraint | drylin® NTV

  • Rail télescopique sans claquements grâce à un ressort de précontraite
  • Forces motrices constantes grâce au choix du niveau de précontrainte
  • Largeur de 27 mm, forme très fine pour rainure de 27 mm
Longueurs spéciales possibles sur demande.
à partir de 75.35 CHF/Pc.
8 articles, dont prêts à être expédié(s) :
7 en 3-4 jours ouvrés
Vers la page produit

drylin® NT telescopic rails Heavy Duty

  • Telescopic extension up to 1,000mm in the application area up to max. +80°C
  • Telescopic rail can be ordered with infinite adjustment from 140 - 1,000mm
  • Selected coating with iglidur® IC-05, after test: linear short stroke, lasts up to four times longer than iglidur® IC-01
Order accessories directly:
Sur demande
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 8-12 jours ouvrés
Vers la page produit

drylin® NT preloaded telescopic guides

  • Consistent telescopic rail due to spring pretensioning mechanism
  • Extensions lengths accurate to the millimetre up to 600mm
  • Load capacity of a drawer with two vertically installed systems, 450mm extension, load capacity 50N
  • No external lubrication
Order accessories directly:
Sur demande
2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
2 en 8-12 jours ouvrés
Vers la page produit

drylin NT 60 telescopic rail PTFE free

  • PTFE-free telescopic slides for seamless adjustment up to 2,000 mm
  • Lubrication-free and quiet
  • Dry-running operation without external lubrication makes the telescopic slides maintenance-free and fail-safe
à partir de 76.26 CHF/Pc.
10 articles, dont prêts à être expédié(s) :
10 en 8-12 jours ouvrés
Vers la page produit

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH