drylin® E Antriebstechnik

Im Antriebstechnik Onlineshop finden Sie alles für Ihre Automatisierung. Sie erhalten verschiedenste Basis Ausführungen unserer Linearachsen, die mit Spindel, Zahnriemen oder Zahnstange angetrieben werden. Diese sind mit elektrischen als auch manuellen Antrieben über Handräder oder Elektromotoren ergänzbar. Alle Produkte sind schmierfrei und reduzieren somit Wartungsaufwände. Auch für besondere Herausforderungen hat igus die passenden® Antriebstechnik Produkte im Sortiment: Ob extreme Temperaturen, Einsatz unter Wasser oder Kontakt mit Lebensmitteln: Hier werden Sie fündig.

Anzahl Produkte: 179

drylin® D7-(X) Schrittmotorendstufe

  • Passend für 28-42mm Motorflanschmaß (NEMA11-17)
  • Bis zu 3A Spitzenstrom
  • 5-24V Steuer- & 24-48V Lastspannung
  • Betriebsmodus 1: Takt/Richtung
  • Betriebsmodus 2: D7 & D7-1: Jog Mode; D7-2 & D7-3: Loop Mode
  • Ruhiger Lauf & Autotuning
ab 91.36 CHF/Stk.
4 Varianten, davon versandfertig:
3 in 48 Stunden
1 in 8-12 Arbeitstagen
Zur Produktseite
Neu

drylin® E Schrittmotor, Anschlussleitung, NEMA 17

  • Baugröße: NEMA 17 / Flanschmaß 42 mm
  • Schutzart: IP65
  • Haltemoment: 0,50 Nm
  • Nennstrom: 1,80 A
  • Motoranschluss: Anschlussleitung 1m
ab 49.41 CHF/Stk.
1 Varianten, davon versandfertig:
1 in 48 Stunden
Zur Produktseite
Neu

drylin® E Schrittmotor, Anschlussleitung, NEMA 23

  • Baugröße: NEMA 23 / Flanschmaß 56 mm 
  • Schutzart: IP65 
  • Haltemoment: 2,00 Nm
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschluss: Anschlussleitung 1m 
ab 81.32 CHF/Stk.
1 Varianten, davon versandfertig:
1 in 48 Stunden
Zur Produktseite
Neu

drylin® E Schrittmotor, Anschlussleitung, NEMA 24

  • Baugröße: NEMA 24 / Flanschmaß 60 mm 
  • Schutzart: IP65 
  • Haltemoment: 3,50 Nm 
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschluss: Anschlussleitung 1m 
ab 96.84 CHF/Stk.
1 Varianten, davon versandfertig:
1 in 48 Stunden
Zur Produktseite
Neu

drylin® E Schrittmotor, Anschlussleitung, NEMA34

  • Baugröße: NEMA 34 / Flanschmaß 86 mm
  • Schutzart: IP65
  • Haltemoment: 5,90 Nm
  • Nennstrom: 6,40 A
  • Motoranschluss: Anschlussleitung 1m 
ab 184.00 CHF/Stk.
1 Varianten, davon versandfertig:
1 in 8-12 Arbeitstagen
Zur Produktseite

drylin® D8-(X) Schrittmotorendstufe

Produktinformation
  • Ohne Anschlusskabel
  • Set besteht aus 3x drylin D8
 
  • Kann Schrittmotoren mit bis zu 4A Dauerstrom bei einer Versorgungsspannung von bis zu 48V ansteuern
  • Sofort einsatzbereit
  • Einfache Steuerung
  • Exakte Positionierung
ab 112.08 CHF/Stk.
4 Varianten, davon versandfertig:
4 in 48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® D2 Motorsteuerung für Schritt-, DC und EC/BLDC Motoren

  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff
     
Die drylin® D1 Motorsteuerung und die D2 sind bis auf das Gehäuse identisch.
ab 494.21 CHF/Stk.
1 Varianten, davon versandfertig:
1 in 48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® D9-(X) Schrittmotorendstufe

  • Passend für 86mm Motorflanschmaß (NEMA34)
  • Bis zu 9,8A Spitzenstrom
  • 5-24V Steuer- & 24-48V Lastspannung
  • Betriebsmodus 1: Takt/Richtung
  • Betriebsmodus 2: D7 & D7-1: Jog Mode; D7-2 & D7-3: Loop Mode
  • Ruhiger Lauf & Autotuning
ab 122.85 CHF/Stk.
4 Varianten, davon versandfertig:
4 in 48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® D1 Motorsteuerung für Schritt-, DC und EC/BLDC Motoren

  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Die Motorsteuerung schon vor dem Kauf mit der Online-Simulation hier ausprobieren 
ab 475.00 CHF/Stk.
1 Varianten, davon versandfertig:
1 in 48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® D3 für Gleichstrommotoren

  • Einfache Automationen direkt an der Steuerung ohne Software und/oder PC
  • Betrieb mit Endschalter oder über Stromaufnahme
  • Links/Rechts Lauf und Geschwindigkeitssteuerung direkt am Gehäuse
  • Möglichkeit zum Anbau externer Schalter/Joysticks
  • Verschiedene Betriebsmodi wie Tip Betrieb sowie Start bis Ende (Halbautomatik)
  • Verschiedene Beschleunigungsrampen einstellbar
  • Versorgung über 24 V / 2,5 A

    Alle relevanten Dokumente zu dryve D3 finden Sie in den Downloads.
ab 173.11 CHF/Stk.
1 Varianten, davon versandfertig:
1 in 8-12 Arbeitstagen
Zur Produktseite

drylin® D3-LM Motorsteuerung für DC-Motoren mit Schleifenbetrieb

  • Baugleich zur Standard D3
  • Erweiterte Funktionen für "Micro Automatisierung"
  • Individuell vorprogrammierte Pendelbewegungen
  • Individuelle vorporgrammierte Pausenzeiten zwischen den Bewegungen
Auf Anfrage
Zur Produktseite
Neu

drylin ZLX high performance Zahnriemenachse

  • Zahnriemenachse der neuen Generation
  • Besonders einfache Systemintegration
  • Robustes Hochprofil
  • max. Hublänge: 3500 mm
  • Auf Wunsch inkl. Elektromotor
Auf Anfrage
1 Varianten, davon versandfertig:
1 in 8-12 Arbeitstagen
Zur Produktseite
Neu

drylin ZLW-0630-B Zahnriemen-Doppelachse mit Schrittmotor

  • Doppelachse bestehend aus zwei Zahnriemenachsen und Doppelwellen Motor
  • Achsentyp: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motoren Baugröße: NEMA 17
  • Belastung: 2 kg*
ab 726.30 CHF/Stk.
1 Varianten, davon versandfertig:
1 in 8-12 Arbeitstagen
Zur Produktseite
Neu

drylin DLE-DA-ZLX Zahnriemen-Doppelachse mit Schrittmotor

  • Doppelachse auf Basus von zwei ZLX Zahnriemenachsen
  • Für große Arbeitsflächen bis 500 x 500 mm 
  • Einfache Montage und Ergänzung von Zubehör durch zahlreiche Nuten
  • Anschlussfertiges System bestehend aus zwei ZLX-Linearachsen, Motor- und Getriebekit und Verbindungswelle
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe und Protect Schutzgehäuse

  • Baugröße: Flanschmaß 36/42 mm 
  • Schutzklasse: IP41 
  • Drehmoment: 0,1 Nm bis 1,5 Nm 
  • Betriebsspannung: 12 VDC & 24 VDC 
  • Drehzahl: bis 440 U/min  
  • Direkter Batteriebetrieb möglich 
  • Motoranschluss: Metrischer M12 Stecker 
ab 163.44 CHF/Stk.
3 Varianten, davon versandfertig:
3 in 48 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH