Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

drylin® E Linear modules with toothed belt

Linear axes with toothed belt drive are suitable for many positioning and adjustment tasks. Thanks to the lightweight design made of plastic and aluminum, igus linear axes with toothed belt drive are very efficient due to their low mass inertia. Buy our drylin toothed belt axes either as a single system or in portal assemblies. All drylin toothed belt axes can be ordered ready for connection with stepper and DC motors. Selected timing belt drives in standard lengths are immediately available from stock.

Numero di prodotti: 26

Novità

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

  • Toothed belt axis of the new generation
  • Particularly easy system integration
  • Robust high profile
  • max. stroke length: 3500 mm
  • Including electric motor on request
a richiesta
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 8-12 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
da 726.30 CHF/Pz.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 8-12 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
Novità

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*
da 1'288.13 CHF/Pz.
Vai alla pagina del prodotto

drylin ZLW-1040-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-B-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 24
  • Load: 7 kg*

drylin ZLW-1040-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 34
  • Load: 10 kg*
da 1'610.00 CHF/Pz.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 8-12 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drylin® ZLW-0630 basic con motore passo-passo

  • Azionamento a cinghia dentata con cavo in acciaio
  • Lunghezza del carrello: 60 mm
  • Motore passo-passo NEMA17 con conduttore
  • Lunghezza della corsa: 300
Configurate il modulo lineare personalizzato!
da 533.00 CHF/Pz.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48 ore
Vai alla pagina del prodotto

drylin® ZLW-0660S asse lineare con azionamento a cinghia dentata

  • Cinghia dentata in PU con cavo in acciaio
  • Lunghezza del carrello: 100 mm
  • Velocità di avanzamento: 54 mm/rev 
  • Dimensioni d'installazione: Ø 06
  • Tensione cinghia: 150 N
Configurate il modulo lineare personalizzato!
da 603.11 CHF/Pz.
2 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 4 settimane
Vai alla pagina del prodotto

drylin® ZLW-1080S asse lineare con azionamento a cinghia dentata

  • Cinghia dentata in PU con cavo in acciaio
  • Lunghezza del carrello: 100 mm
  • Dimensioni d'installazione: Ø 10
  • Tensione cinghia: 200 N
  • Lunghezze della corsa: 500 mm o 1000 mm
→  Configurate il modulo lineare personalizzato!
da 679.88 CHF/Pz.
2 articoli, di cui pronti per la spedizione:
2 entro 4 settimane
Vai alla pagina del prodotto

drylin® ZLW-1040 basic con motore passo-passo

  • Azionamento a cinghia dentata con cavo in acciaio
  • Lunghezza del carrello: 100 mm
  • Motore NEMA23 con conduttori separati
  • Lunghezza della corsa: 500
Configurate il modulo lineare personalizzato!
da 665.05 CHF/Pz.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48 ore
Vai alla pagina del prodotto

drylin® ZLW-1080 standard con motore passo-passo

  • Azionamento a cinghia dentata con cavo in acciaio
  • Lunghezza del carrello: 100 mm
  • Motore passo-passo NEMA23XL con connettore JST
  • Lunghezza della corsa: 1000 mm
Configurate il modulo lineare personalizzato!
da 1'098.15 CHF/Pz.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48 ore
Vai alla pagina del prodotto

drylin® ZLN-40 linear module with toothed belt

  • Flat type with 28mm height 
  • Vertical load from 30N
  • Carriage length: 50mm 
  • Stroke length max. 750mm
Configurate il modulo lineare personalizzato!

drylin® ZLW-0630B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 60mm
  • Stroke length max. 1,000mm
Configurate il modulo lineare personalizzato!

drylin® ZLW-0660B linear module with toothed belt

  • One-piece stainless steel deflection
  • Effective PU toothed belt with steel cables
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 1,000mm
Configurate il modulo lineare personalizzato!

drylin® ZLW-1040B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 2,000mm
Configurate il modulo lineare personalizzato!

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH