Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

drylin® E Linear modules with lead screw

drylin linear axes with spindles are suitable for a wide range of adjustment tasks. They are a popular choice when it comes to ensuring precise positioning. In our online store for spindle axes, you will find a wide variety of product designs. Buy linear modules of various sizes with trapezoidal or steep thread spindles here. We offer spindle linear units that can be set in motion both manually (e.g. with a handwheel) and electrically with an electric motor. Selected models in standard lengths are available from stock.

Nombre de produits: 42

drylin® SLN-27 econ linear module

  • Entry-level model with basic slide made of igus® polymer
  • For the smallest installation spaces
  • Stroke length 40 mm
  • Pitch 6.35 x 25.4 mm
  • Handwheel included, ⌀ 22 mm
à partir de 75.64 CHF/Pc.
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 4 semaines
Vers la page produit

drylin SLWC-0620 miniature linear module with lead screw stepper motor

Sur demande
2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
2 en 8-12 jours ouvrés
Vers la page produit

drylin SLW-0620 miniature linear module

Sur demande
2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
2 en 8-12 jours ouvrés
Vers la page produit
Nouveau

drylin SLWC-BB-0620-FL-ES miniature linear module with lead screw stepper motor in stainless steel

  • Linear module with motor for small installation spaces
  • Dimensions of 22 x 32 mm
  • Made of robust stainless steel
  • FDA- and EU10/2011-compliant
  • Stroke length up to 250 mm

Module linéaire drylin® SAW-1080 avec moteur pas à pas

  • Avec filet trapézoïdal TR12x3
  • Moteur pas à pas NEMA24
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Course : 500 mm
Configurer un module linéaire sur mesure
  • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées
à partir de 843.60 CHF/Pc.
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 48 heures
Vers la page produit

Table linéaire drylin® SLW-1040

  • Avec vis trapézoïdale TR10x2
  • Vis montée sur roulements à billes
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Courses de 250 et 500 mm
Configurer un module linéaire sur mesure
  • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées
à partir de 273.67 CHF/Pc.
2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
2 en 4 semaines
Vers la page produit

Table linéaire drylin® SLW-1040 avec accessoires manuels

  • Avec vis trapézoïdale TR10
  • Avec blocage manuel et indicateur de position
  • Vis montée sur roulements à billes
  • Longueur du chariot : 100 mm
Configurer un module linéaire sur mesure
  • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées
à partir de 357.75 CHF/Pc.
2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
2 en 4 semaines
Vers la page produit

Module linéaire drylin® SAW-0660 à vis hélicoïdale

  • Vis hélicoïdale en inox et tourillon
  • Rail en aluminium anodisé dur (carré)
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Courses : 100 mm ou 500 mm
Configurer un module linéaire sur mesure
  • Type de filet: Vis hélicoïdale : pas et vitesse de déplacement plus élevés
à partir de 346.64 CHF/Pc.
2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 4 semaines
Vers la page produit

Module linéaire drylin® SAW-1080 à vis hélicoïdale

  • Avec vis hélicoïdale et tourillon
  • Rail en aluminium anodisé dur (carré)
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Courses : 250 mm ou 500 mm
Configurer un module linéaire sur mesure
  • Type de filet: Vis hélicoïdale : pas et vitesse de déplacement plus élevés
à partir de 449.62 CHF/Pc.
2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 48 heures
1 en 4 semaines
Vers la page produit

Module linéaire drylin® SHT-12 à vis trapézoïdale

  • Vis trapézoïdale montée sur roulements à billes
  • Matériau de la vis : inox
  • Sortie de vis usinée 6h9x17mm
  • Course de 250 mm ou 500 mm

Configuration de modules linéaires drylin SHT sur mesure
    • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées
    à partir de 343.75 CHF/Pc.
    2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
    2 en 4 semaines
    Vers la page produit

    drylin® SHT-12 linear module with position indicator

    • with plain bearing
    • Lead screw material: stainless steel
    • With position indicator and lead screw clamp
    • Stroke lengths: 250mm or 500mm
    Configuration de modules linéaires drylin SHT sur mesure
    • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées
    à partir de 358.88 CHF/Pc.
    2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
    2 en 4 semaines
    Vers la page produit

    drylin® SAW-0630 linear module with motor

    • With trapezoidal thread TR8x1.5
    • NEMA17 stepper motor with JST connector
    • Carriage length: 60mm
    • Stroke length: 250 mm
    Configurer un module linéaire sur mesure
    • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées
    à partir de 499.81 CHF/Pc.
    1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
    1 en 48 heures
    Vers la page produit

    Modules linéaires drylin® SAW-1040 à moteur pas à pas

    • Vis trapézoïdale TR10x2
    • Moteur pas à pas NEMA23
    • Longueur du chariot : 69 mm
    • Course : 500 mm
    Configurer un module linéaire sur mesure
    • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées
    à partir de 645.67 CHF/Pc.
    1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
    1 en 48 heures
    Vers la page produit

    drylin® QLA | Actionneur télescopique | Electrique; NEMA17, moteur à vis

    • Réglage manuel ou électrique avec guidage télescopique
    • Entraînement : moteur NEMA17 à vis avec ou sans codeur
    • Extension maxi : 300 mm
    • Force de pression maxi : 100 N
    à partir de 386.80 CHF/Pc.
    4 articles, dont prêts à être expédié(s) :
    4 en 5-7 jours ouvrés
    Vers la page produit

    drylin® QLA | Actionneur télescopique | Electrique; NEMA17, moteur à vis avec codeur

    • Réglage manuel ou électrique avec guidage télescopique
    • Entraînement : moteur NEMA17 à vis avec ou sans codeur
    • Extension maxi : 300 mm
    • Force de pression maxi : 100 N
    à partir de 456.51 CHF/Pc.
    3 articles, dont prêts à être expédié(s) :
    1 en 5-7 jours ouvrés
    Vers la page produit

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Livraison et conseil technique

    En personne:

    Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

    En ligne:

    24h/24


    Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

    La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH