- FDA- und EU10/2011-konform
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Geräuscharm.
iguform A270 Zahnräder, mm
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
Art-Nr.
Technik verbessern
- FDA- und EU10/2011-konform
- Weniger Kosten für Wartungen, keine Kosten für
- Schmiermittel
- Konformität nach FDA- und EU10/2011-Verordnung
- Umweltschonend, da keine zusätzlichen
- Schmierstoffe benötigt werden
Kosten senken
- Wirtschaftliche Serienfertigung durch Spritzguss
- Wartungsfreiheit reduziert Kosten für Schmiermittel und Wartungen
- Ab Stückzahl 1 ab Lager verfügbar
Toleranzen für Zahnräder aus Kunststoff
Die Bohrungsdurchmesser d1 für Stirnräder aus Kunststoff werden mit Reibahlen bearbeitet.
Es ist zu bemerken, dass durch das plastische Verhalten des Kunststoffes sowie durch Temperatureinflüsse die Bohrungen der Zahnräder 0,02–0,04 verengt sein können. Die Toleranz für den Bohrungsdurchmesser d1 geben wir mit H10 an.
Hinweis für die mechanische Nachbearbeitung der Katalogartikel
Die spritzgegossenen Zahnräder können durch die Fertigung entstandene Lunker enthalten. Bei der Nachbearbeitung können diese sichtbar werden. Die Funktion der Bauteile wird dadurch in der Regel nicht beeinträchtigt.