- Baugröße: NEMA 23 / Flanschmaß 56 mm
- Schutzart: IP68 (bis 10 m)
- Haltemoment: 1,30 Nm
- Nennstrom: 4,20 A
- Motoranschlüsse: Klemmkasten
drylin® E Speziallistenmotor mit Klemmkasten und Encoder, Wasserschutz, NEMA 23
Die bekannteste Schrittmotorgröße
Der Schrittmotor besticht durch sein hohes Drehmoment und kompakten Maße. Er eignet sich perfekt für eine Vielzahl an Applikationen im mittleren Lastbereich. Der Schrittmotor arbeitet präzise, glänzt durch seine einfache Ansteuerung, ist robust und kosteneffektiv. Seine Anwendungsgebiete sind preiswerte Stand-Alone-Geräte, sowie Automatisierungsmaschinen und in Formatverstellungen. Ebenfalls besitzt der Encoder einen metrischen M12(17) Stecker. Der Encoder ist im Motorgehäuse mit integriert. Die beiden Stecker sind somit im hinteren Teil des Motors nebeneinander. Damit nicht nur das Motorgehäuse eine Schutzart von IP65 aufweist, ist dieser Motor noch mit einem Wellendichtring ausgestattet worden. Somit weist der komplette Motor eine IP65 Klassifizierung auf.