- Für höchste Beanspruchung uns besonders kleine Radien bis zu 3 x d
- TPE-Außenmantel
- Geschirmt
- Öl- und bioölbeständig
- PVC- und halogenfrei
- Kälteflexibel
- Hydrolyse- und mikrobenbeständig
chainflex® Steuerleitung CF99.PLUS
Neu
igus-icon-lupe
Art-Nr.
Typische mechanische Anwendungsbereiche
- Für höchste Beanspruchung uns besonders kleine Radien bis zu 3 x d, Class 7
- Besonders für kurze, sehr schnelle Anwendungen bei kleinen Radien und beengtem Bauraum, Class 5
- Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit, auch bei Bioölen, Class 4
- Keine Torsion, Class 1
- In- und Outdooranwendungen, UV-beständig
- Bestückungsautomaten, Automatiktüren, Reinraum, sehr schnelles Handling
Garantierte Lebensdauer für diese Serie gemäß Garantie Bedingungen
Weitere Informationen: chainflex® Garantie
Doppelhübe* | 5 Millionen | 40 Millionen | 100 Millionen |
---|---|---|---|
Temperatur, | R min. | R min. | R min. |
von/bis [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
-35 / -25 | 4 | 6 | 7 |
-25 / +80 | 3 | 5 | 6 |
+80 / +90 | 4 | 6 | 7 |
* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.
Zertifikate und Standards