- Außen Ø: 20, 30, 38, 50, 60 mm
- Keine Anhaftung von Klebe-Etiketten
- Verbesserte Version zur BBT-AH
- Auf Wunsch auch mit weißen Flanschkugellagern
- Längentoleranz: ±0,5 mm
xiros® Tragrolle, antihaftbeschichtetes Aluminiumrohr, verbesserte Variante
Als fertig konfektionierte Systeme mit einem Rohr aus Aluminium, Carbon, Edelstahl oder PVC bewähren sich die Kugellager als Tragrollen zum Umlenken von Folien und Etiketten oder auch zum Fördern von Gütern. Durch den Einsatz von verschleißfesten Hochleistungspolymeren sowie dünnwandigen Rohren sorgen sie im Gegensatz zu metallischen Lösungen für eine Gewichtsersparnis von bis zu 48 %. Ihre Massenträgheit ist so um 42 % geringer, die notwendige Energie zum Beschleunigen damit erheblich kleiner und die Rollen erreichen die Fördergeschwindigkeit eher.
Antihaftbeschichtung 2.0: Wir erweitern das Tragrollen-Portfolio mit antihaft-beschichtetem Aluminiumrohr um eine neue Variante. Dunkelgrau statt schwarz, jedoch mit verbesserten Anhaftungseigenschaften von Klebe-Etiketten als unsere antihaft-beschichtete Version in schwarz.
Anwendungen: Etikettiertechnik, Verpackungsindustrie, Folienumlenkung
Auf Wunsch sind die Flanschkugellager auch in schwarz verfügbar. Hierfür bitte über die igus Artikelnummersuche die Endung "S180-10-ES" durch "B180-30-ES" ersetzen (z. B.: BBT-AF30-606-B180-30-ES).
Technik verbessern:
- 100 % weniger Anhaftung von Klebe-Etiketten
Kosten senken:
- Einbaufertiges System erspart teure Eigenfertigung
Beweise:
Nachhaltigkeit:
- Umweltschonend, da keine zusätzlichen Schmierstoffe nötig sind
- igus ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das Chemical Recycling voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten: igus.de/hydroprs