- Größtes Standardprogramm an DIN Abmessung ab Lager
- Allrounder mit geringstem Verschleiß
- Für Lebensmittelkontakt geeignet
- Einsatztemperatur: -40 °C bis +80 °C
- Ring- und Käfigmaterial: xirodur® B180
- Kugelmaterial: Edelstahl
xiros® Rillenkugellager xirodur® B180, kostengünstiger Allrounder, Edelstahlkugeln
xirodur® B180 | Der Allrounder
Der weiteste Bereich von Kunststoffkugellager-Anwendungen wird durch xirodur® B180 abgedeckt. Dieser Werkstoff wird als Allrounder angesehen. Neben seiner hohen Verschleißfestigkeit bietet der Werkstoff eine gute Chemikalien- sowie eine mittlere Temperaturbeständigkeit. Die mechanischen Eigenschaften sind eine gute Kombination aus gewisser Härte sowie Elastizität. Neben der Tatsache, dass es sich um den kostengünstigsten Standardwerkstoff handelt, bietet igus® mit xirodur® B180 sowie Käfig aus xirodur® B180 auch das größte Lieferprogramm an DIN-Abmessungen an. Diese Werkstoffkombination besitzt zudem die FDA Konformität.
Typische Anwendungsbereiche:
- Lebensmittelindustrie
- Medizinbranche
- Automotive
- Unterwasseranwendungen
Wann nehme ich es?
- Wenn ich einen wirtschaftlichen Allrounder brauche
- Wenn die Anwendungstemperaturen zwischen -40 °C und +80 °C liegen
- Wenn die Anwendung unter Wasser ist
Wann nehme ich es nicht?
- Wenn Anwendungstemperaturen dauerhaft unter -40 °C oder über +80 °C liegen ▷ xirodur® A500
- Wenn eine hohe Chemikalienbeständigkeit bei Temperaturen bis +60 °C gefordert ist ▷ xirodur® C160
- Wenn eine antistatische Ableitfähigkeit erforderlich ist ▷ xirodur® F180
- Wenn der Werkstoff die USP Class VI und DIN EN ISO 10993 erfüllen muss ▷ xirodur® MT180
Toleranzen und Messsystem:
Die Toleranzen für Innen- und Außendurchmesser richten sich je nach Baugröße. Diese liegen oftmals bei ca. ±0,05 mm zum Nennmaß. Die Lagerringe sind meist spritzgegossen und weißen von Natur aus eine gewisse Ovalität auf. Deshalb wird mit dem Messschieber 90° zum Anspritzpunkt (sofern vorhanden) über die gesamte Breite des Lagers gemessen. Die Maße und Toleranzen sind so ausgelegt, dass diese bei Verwendung einer Aufnahme H7 sowie Welle h6 einen leichten Presssitz per Hand erfüllen. Eine zusätzliche axiale Sicherung mittels Seegerring (Welle) und Sprengring (Gehäuse) ist zu empfehlen, um eine axiale Verschiebung zu verhindern.
Montageempfehlung:
1. Aufnahme (Toleranz H7)
2. Vorderseite (Kugeln sichtbar)
3. Rückseite (Käfig sichtbar)
4. Kugellager mit der Vorderseite zuerst einpressen
5. Welle (Toleranz h6) mit Fase montieren
6. Es ist eine Axialsicherung vorzusehen