- Material:
igumid G
- Hohe
Zugkräfte
- Kombinierbar
mit Gelenkköpfen der Maßreihe E
- Schwingungsdämpfend
igubal® Gabelkopf mit Federklappbolzen
igubal® Gabelkopf mit Federklappbolzen
igubal® Gabelköpfe bestehen aus Gabelkopf mit Bolzen und Sicherungsring oder Federklappbolzen. Erhältlich sind die Gabelköpfe für Links- und Rechtsgewinde. In Kombination mit den igubal® Gelenkköpfen der Maßreihe E entstehen Gelenke, die branchenübergreifend zum Einsatz kommen, unter anderem in der Lebensmittelindustrie, Verpackungsbranche, der Entsorgungstechnik, der Automationstechnik und in der Automobilindustrie.
Die Gabelköpfe sind korrosionsbeständig, resistent gegen Chemikalien,
Schmutz und Staub. Sie trotzen zudem über Jahre hinweg den UV-Strahlen der
Sonne und Temperaturen zwischen -30 und +80 °C, ohne dabei Verschleißfestigkeit
einzubüßen.
Wann nehme ich Sie?
- Wenn hohe Steifigkeit gefordert wird
- Wenn Korrosionsfreiheit erwünscht ist
- Wenn keine Schmierung benutzt werden soll
- Wenn Gewicht eingespart werden soll
- Wenn wartungsfreier Trockenlauf gewünscht ist
- Wenn einfachste Montage erwünscht ist
- Wenn Kombinationen mit Pneumatikzylindern und Gasdruckfedern realisiert werden sollen
Wann nehme ich sie nicht?
- Wenn Temperaturen über +80 °C herrschen
- Wenn Abmessungen über 20 mm benötigt werden