- Material: igumid G
- Sehr geringes Gewicht
- Hohe Steifigkeit
- Absolut korrosionsbeständig
- Hohe Zugkräfte
- Kombinierbar mit Gelenkköpfen der Maßreihe E
- Schwingungsdämpfend
- Geräuschdämpfend
igubal® Gabelkopf
igubal®
Gabelkopf
igubal®
Gabelköpfe bestehen aus Gabelkopf mit Bolzen und Sicherungsring oder
Federklappbolzen. Erhältlich sind die Gabelköpfe für Links- und Rechtsgewinde.
In Kombination mit den igubal® Gelenkköpfen der Maßreihe E entstehen Gelenke,
die branchenübergreifend zum Einsatz kommen, unter anderem in der
Lebensmittelindustrie, Verpackungsbranche, der Entsorgungstechnik, der
Automationstechnik und in der Automobilindustrie.
Die
Gabelköpfe sind korrosionsbeständig, resistent gegen Chemikalien, Schmutz und
Staub. Sie trotzen zudem über Jahre hinweg den UV-Strahlen der Sonne und
Temperaturen zwischen -30 und +80 °C, ohne dabei Verschleißfestigkeit
einzubüßen.
Wann
nehme ich Sie?
- Wenn hohe
Steifigkeit gefordert wird
- Wenn
Korrosionsfreiheit erwünscht ist
- Wenn keine
Schmierung benutzt werden soll
- Wenn
Gewicht eingespart werden soll
- Wenn
wartungsfreier Trockenlauf gewünscht ist
- Wenn
einfachste Montage erwünscht ist
- Wenn
Kombinationen mit Pneumatikzylindern und Gasdruckfedern realisiert werden
sollen
Wann
nehme ich sie nicht?
- Wenn
Temperaturen über +80 °C herrschen
- Wenn
Abmessungen über 20 mm benötigt werden