- Gehäusematerial: igumid G
- kostengünstig
- Verbindung für rotierende und
schwenkende Bewegungen
- geringes Gewicht
igubal® Axialgelenk, low cost
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
Art-Nr.
igubal® Axialgelenk,
low cost
igubal® Axialgelenke
sind die perfekte Lösung für rotierende und schwenkende Bewegungen. Das Gehäuse
besteht aus igumid G, einem besonders schlagfesten, langfaserverstärkten
Polymer, das langzeitig Temperaturen von -30 °C bis +80 °C standhält.
Der Zapfen ist
wahlweise aus igumid G, Edelstahl oder verzinktem Stahl gefertigt, um den
Anforderungen Ihrer Anwendung gerecht zu werden.
Mit einem geringen
Gewicht und einer einfachen Montage sind diese Axialgelenke ideal für
Anwendungen, bei denen es auf eine schnelle und unkomplizierte Installation
ankommt. Darüber hinaus sind sie schwingungsdämpfend und unempfindlich gegen
Schmutz und Staub, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle
Umgebungen macht.
Zertifikate und Standards