1 von 2
igus-icon-lupe
- Artikelnummer: TX2SM-2025-20
- Material: igutex® TX2
- Form: Zylindrische Gleitlager
- Abmessungen:
- d1 20 mm
- d2 25 mm
- b1 20 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Gewickelt
- Lebensdauer: Nicht verfügbar
Sehr verschleißfest bei extremen Lasten
- Besonders geringer Verschleiß im Hochlastbereich
- Bis zu 3,5 mal verschleißfester als igutex® TX1
- Gute Verschleißwerte und daher langlebig
Gesamtpreis: 1’297.00 CHF12.97 CHF / Stk.
zzgl. MwSt. und Versand
igus-icon-lieferzeit
in 8-12 Arbeitstagen versandfertig
- Besonders geringer Verschleiß im Hochlastbereich
- Bis zu 3,5 mal verschleißfester als igutex® TX1
- Gute Verschleißwerte und daher langlebig
Entsprechend eignen sich igutex® TX2 Gewebebuchsen vor allem für Maschinen und Fahrzeuge für die Landwirtschaft, die Bauwirtschaft und den Bergbau. Überall dort, wo hohe Lasten auftreten und korrosionsfreie und schmutzresistente Lagerungen benötigt werden.
Typische Anwendungsbereiche
Agrartechnik
Baumaschinen
Schwermaschinen / Anlagenbau
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Wann nehme ich es?
| Wann nehme ich es nicht?
|
Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der igutex®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren
Montage
igutex®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
Unsicher ob es passt?