- UC204 bis UC206, UC208 und UC210
- Schmier- und wartungsfrei
- Schmutzunempfindlich
- Hohe Belastungen
igubal® 4-Loch-Flanschlager mit Lagereinsatz, Gussgehäuse UC
igubal®
4-Loch-Flanschlager mit Lagereinsatz, Gussgehäuse UC
Die igubal
4-Loch-Flanschlager mit Lagereinsatz bieten eine zuverlässige und vielseitige
Lösung für eine breite Palette von Anwendungen in der Industrie. Diese
hochwertigen Flanschlager zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion und
ihre hervorragenden Leistungseigenschaften aus.
Lagereinsätze
Die Lagereinsätze aus
Hochleistungskunststoff ermöglichen einen Trockenlauf ohne Schmierung.
Besonders in Umgebungen mit starken Verschmutzungen sind die Vorteile enorm:
Während klassische
Metalllager oft nachgeschmiert werden müssen, haben die igubal Lagereinsätze
einen eingebetteten Festschmierstoff, was eine zusätzliche Schmierung
überflüssig macht. Dazu sind die Lagereinsätze oft langlebiger und sind auch in
sehr schmutzigen Umgebungen sehr verschleißfest.