1 von 2
igus-icon-lupe
- Artikelnummer: E7SM-0608-06
- Material: iglidur® E7
- Form: Zylindrische Gleitlager
- Abmessungen:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
Nicht verfügbar
igus-icon-info-circle-gray
- Sehr gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
- Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
- Hervorragende Reibwerte
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Hohe Medienbeständigkeit
- Resistent gegen Kantenpressung
- Resistent gegen Stöße und Schläge
- Resistent gegen Schmutz und Staub
Gesamtpreis: 319.00 CHF3.19 CHF / Stk.
zzgl. MwSt. und Versand
igus-icon-lieferzeit-dot
in 48 Stunden versandfertig
Erstmals ist der aus der drylin® Lineartechnik bekannte Werkstoff E7 auch als Gleitlager mit breitem Abmessungsprogramm erhältlich. Buchsen aus dem neuen Werkstoff bieten hervorragende Reib- und Verschleißwerte bei niedrigen bis mittleren Lasten.
Anwendungsbereiche:
Verpackungsmaschinen, Textilmaschinen, Möbeldesign
Anwendungsbereiche:
Verpackungsmaschinen, Textilmaschinen, Möbeldesign
Unsicher ob es passt?