- Antistatisch ableitfähig
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln nach EU/FDA geeignet
- Spezifischer Durchgangswiderstand <1012 Ωcm
- Einsatztemperatur: -40 °C bis +80 °C
- Ringmaterial: xirodur® F180
- Käfigmaterial: PE (Polyethylen)
- Kugelmaterial: Edelstahl
xiros® Rillenkugellager xirodur® F180, antistatisch, Lebensmittelkontakt
xirodur® F180 | Antistatisch ableitfähig
Der Werkstoff xirodur® F180 weist einen geringen elektrischen Durchgangswiderstand auf und kann somit ungewünschte elektrostatisch induzierte Spannung ableiten. Der Werkstoff bietet eine mittlere Verschleißbeständigkeit und ist in Kombination mit dem Käfigmaterial aus PE als Kugellager mit FDA konformen Komponenten lieferbar.
Typische Anwendungsbereiche:
- Verpackungsindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Halbleiterindustrie
- Folienproduktion
Wann nehme ich es?
- Wenn unerwünschte elektrostatische Aufladung in der Anwendung auftritt
Wann nehme ich es nicht?
- Wenn keine elektrostatische Ableitung erforderlich ist ▷ xirodur® B180
- Wenn zusätzlich Anwendungstemperaturen von -100 °C bis +150 °C gefordert sind ▷ xirodur® F500
Toleranzen und Messsystem:
Die Toleranzen für Innen- und Außendurchmesser richten sich je nach Baugröße. Diese liegen oftmals bei ca. ±0,05 mm zum Nennmaß. Die Lagerringe sind meist spritzgegossen und weißen von Natur aus eine gewisse Ovalität auf. Deshalb wird mit dem Messschieber 90° zum Anspritzpunkt (sofern vorhanden) über die gesamte Breite des Lagers gemessen. Die Maße und Toleranzen sind so ausgelegt, dass diese bei Verwendung einer Aufnahme H7 sowie Welle h6 einen leichten Presssitz per Hand erfüllen. Eine zusätzliche axiale Sicherung mittels Seegerring (Welle) und Sprengring (Gehäuse) ist zu empfehlen, um eine axiale Verschiebung zu verhindern.
Montageempfehlung:
1. Aufnahme (Toleranz H7)
2. Vorderseite (Kugeln sichtbar)
3. Rückseite (Käfig sichtbar)
4. Kugellager mit der Vorderseite zuerst einpressen
5. Welle (Toleranz h6) mit Fase montieren
6. Es ist eine Axialsicherung vorzusehen