Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

Ruota da skate con elevate prestazioni di durata

Alternativa ai classici cuscinetti a sfera

Durevoli, convenienti e ideali per carichi più elevati: le nuove ruote da skate in iglidur J sono esenti da lubrificazione e hanno un'ottima durata quando si tratta di pressioni superficiale fino a 10 MPa.

▲ Tecnologia:
➥ 1:1 intercambiabile con cuscinetti a sfere della stessa dimensione

▼ Riduzione dei costi:
➥ Durata sei volte maggiore rispetto alle ruote da skate standard

■ Prova:
➥ In uso in numerose applicazioni

● Sostenibilità:
➥ 100% esente da lubrificazione
 
Scarica la scheda informativa
Ruota da skate iglidur J

Contatta ora il nostro esperto sul nuovo prodotto.

Il numero di telefono è facoltativo. Tuttavia, può essere utile per qualsiasi domanda o chiarimento.
Abbiamo bisogno del tuo codice postale e del tuo paese per poter indirizzare le tue richieste alla persona giusta
* Questi campi sono obbligatori

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati, consultare l'informativa sulla protezione dei dati.