Schlitzlager
Finden Sie einfach und schnell das passende Schlitzlager von igus für Ihren Anwendungsfall in unserem Online-Shop.
Tragen Sie Abmessungen, Umgebungsparameter sowie weitere Einsatzbedingungen in den Filter ein: Sie erhalten eine Übersicht von geeigneten igus Katalogartikeln mit sofortiger Preisangabe.
Außerdem bekommen Sie auf Basis Ihrer Angaben direkt die Lebensdauer für unsere langlebigen Schlitzlager angezeigt.
Tragen Sie Abmessungen, Umgebungsparameter sowie weitere Einsatzbedingungen in den Filter ein: Sie erhalten eine Übersicht von geeigneten igus Katalogartikeln mit sofortiger Preisangabe.
Außerdem bekommen Sie auf Basis Ihrer Angaben direkt die Lebensdauer für unsere langlebigen Schlitzlager angezeigt.
Wählen Sie aus 12 passenden Angeboten
iglidur® M250
MYM-04-04
Spritzguss
0.23 CHF / Stk.
Lieferzeit:
2 Tage
Lebensdauer:
6’538 h
igus-icon-info-circle-gray
Abmessungen:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
4.00
5.20
7.00
4.00
0.60
iglidur® M250
MYM-05-05
Spritzguss
0.24 CHF / Stk.
Lieferzeit:
2 Tage
Lebensdauer:
8’069 h
igus-icon-info-circle-gray
Abmessungen:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
5.00
6.20
8.00
5.00
0.60
iglidur® M250
MYM-06-06
Spritzguss
0.26 CHF / Stk.
Lieferzeit:
28 Tage
Lebensdauer:
8’304 h
igus-icon-info-circle-gray
Abmessungen:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6.00
7.20
9.50
6.00
0.60
iglidur® M250
MYM-08-08
Spritzguss
0.27 CHF / Stk.
Lieferzeit:
28 Tage
Lebensdauer:
8’128 h
igus-icon-info-circle-gray
Abmessungen:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
8.00
9.60
12.00
8.00
0.80
iglidur® M250
MYM-10-10
Spritzguss
0.28 CHF / Stk.
Lieferzeit:
2 Tage
Lebensdauer:
11’434 h
igus-icon-info-circle-gray
Abmessungen:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
10.00
11.60
15.00
10.00
0.80
iglidur® M250
MYM-12-06
Spritzguss
0.31 CHF / Stk.
Lieferzeit:
28 Tage
Lebensdauer:
5’665 h
igus-icon-info-circle-gray
Abmessungen:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
12.00
13.60
18.00
6.00
0.80
iglidur® M250
MYM-12-12
Spritzguss
0.32 CHF / Stk.
Lieferzeit:
2 Tage
Lebensdauer:
13’721 h
igus-icon-info-circle-gray
Abmessungen:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
12.00
13.60
18.00
12.00
0.80
iglidur® M250
MYM-14-14
Spritzguss
0.36 CHF / Stk.
Lieferzeit:
28 Tage
Lebensdauer:
16’008 h
igus-icon-info-circle-gray
Abmessungen:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
14.00
15.60
21.00
14.00
0.80
iglidur® M250
MYM-16-16
Spritzguss
0.40 CHF / Stk.
Lieferzeit:
2 Tage
Lebensdauer:
18’294 h
igus-icon-info-circle-gray
Abmessungen:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
16.00
17.60
24.00
16.00
0.80
iglidur® M250
MYM-20-16
Spritzguss
0.41 CHF / Stk.
Lieferzeit:
2 Tage
Lebensdauer:
58’299 h
igus-icon-info-circle-gray
Abmessungen:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
20.00
21.60
30.00
16.00
0.80
iglidur® M250
MYM-20-20
Spritzguss
0.67 CHF / Stk.
Lieferzeit:
28 Tage
Lebensdauer:
72’874 h
igus-icon-info-circle-gray
Abmessungen:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
20.00
21.60
30.00
20.00
0.80