VOH: Flexible, sehr schwere Wellrohre
VOH - ist nur für den statischen Einsatz geeignet !
Die robuste Bauweise verleiht dem PMAFLEX Rohrtyp VOH eine ausgezeichnete Tritt- und System-
Ausreissfestigkeit. Im US Amerikanischen Markt darf dieser Rohrtyp auch für Aussenverlegungen an Maschinen
und Anlagen eingesetzt werden (ab NW17). Das Produkt bietet höchsten mechanischen Schutz bei
hervorragenden Brandschutzeigenschaften.
Features:
- Speziell modifiziertes Polyamid 6
- Sehr gut selbstverlöschend
- Halogen- und cadmiumfrei
- Hohe Schlag- und Ausreissfestigkeit
- Hohe
Eigensteifigkeit und Trittfestigkeit
- Temperaturbereich: -40 °C bis +105 °C; kurzzeitig: +150°C
- Chemische Beständigkeit: Gegen Kraftstoffe, Mineralöle,Fette, Alkalien, schwache Säuren und Basen u.a.