PMAFLEX PIS/PIH: Höchstflexible, mittelschwere Wellrohre
I-PIS/PIH - wird für
hochflexible Anwendungen
empfohlen
Diese hochflexiblen Produkte werden vorwiegend in der Automation und in stark bewegten Verbindungen
im allgemeinen Maschinenbau eingesetzt. Durch die hervorragenden Werkstoffeigenschaften eignen sich die
Rohre besonders für Anwendungen im Freien, wo sie intensivem Sonnenlicht (UV) ausgesetzt sind.
Features:
- Speziell modifiziertes Polyamid 12
- PIS: mittelschwer (Nennweite 07 bis 48) - PIH: schwer
(Nennweite 56 bis 125)
- Selbstverlöschend
- Halogen- und cadmiumfrei
- Gute mechanische Eigenschaften auch bei tiefen Temperaturen
- Temperaturbereich: -50 °C bis +95 °C; kurzzeitig: +150 °C
- Chemische Beständigkeit: Gegen Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, Alkalien, Säuren und Basen u.a.