Serie E045.3 - Kette, im Außenradius zu befüllen
1. Sehr leicht zu befüllen
2. Besonders kleine Teilung
für leisen, ruhigen Lauf
3. Limitierte Torsionsbewegung möglich
4. "Druckknopfprinzip" hält Glieder zusammen
5. Leitungsschonender Innenraum
6. Version E, im Außenradius zu befüllen
7. Version Z, im Innenradius zu befüllen
8. Anschlusselement lieferbar
9. Mit 1-, 2- oder 3-Kammersystem lieferbar
(fest eingespritztes Mehrkammersystem
für getrennte Leitungsverlegung)
Serie E045
Serie E045.2
Lieferbare Innenbreiten Bi: 10 bis 16 mm
Lieferbare Biegeradien R: 18 bis 38 mm
Teilung: 13 mm je Glied = 77 Glieder/m
Überlappung am Öffnungsprinzip, außer bei der Breite 9/9/9 Spaltmaß 2,25/2,25/2,25 mm
A=Mitnehmer, B=Festpunkt
Teilung: 13 mm
Glieder pro m: 77
Verfahrweg: S
Kettenlänge = S/2 + K
K = Zugschlag für Biegeradius bei der e-ketten Längenberechnung in mm
Hinweis: Kettenlänge für die Kettenglieder wird aufgerundet, da es keine halben Glieder gibt.