Wir empfehlen für Neukonstruktionen die technisch optimierte e-ketten®-Serie E4.28 aus dem igus® E4.1 Baukasten.
Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihren igus®-Ansprechpartner. Vielen Dank für Ihr Verständnis
zur Serie E4.28
Serie 220 - Kette, vollstegig
1. Stege bei e-kette® beidseitig herausnehmbar
2. Breite Kunststoffstege -kabelfreundlich
3. Anschlag mit "Bremse" zur Geräuschreduzierung
4. Geschlossene und offene Bereiche kombinierbar
5. Deckel bei E-Rohr schwenkbar
und herausnehmbar
6. Optimierte Gleitflächen
7. Variantenreiche Innenaufteilung
8. KMA-Anschlusselemente mit
"Rundum" Befestigungsmöglichkeit
9. Anschlusselemente starr oder pendelnd lieferbar
10. Zugentlastung im Anschlusselement integrierbar
11. Alternativ lieferbar mit rückwärtigen/ beidseitigen Biegeradien RBR
E4/00-NC = e-kette auch ohne Vorspannung erhältlich
Lieferbare Innenbreiten Bi: 40 bis 300 mm
Lieferbare Biegeradien R: 55 bis 250 mm
Teilung: 46 mm / Glied = 22 Glieder/m
A=Mitnehmer, B=Festpunkt
Teilung: 46 mm pro Glied
Glieder pro m: 22
Verfahrweg: S
Kettenlänge = S/2 + K
K = Zugschlag für Biegeradius bei der e-ketten Längenberechnung in mm
Hinweis: Kettenlänge für die Kettenglieder wird aufgerundet, da es keine halben Glieder gibt.