Serie 333.16 - Kette für 3 Bewegungsrichtungen
1. Flansch oder Winkelanschlußelemente lieferbar
2. Kombination von unterschiedlichen Biegeradien und Bewegungsrichtungen
3. Rundum geschlossen
4. Sehr guter Schutz vor Verschmutzung und Spänen
5. Kostengünstige Konstruktion bei komplexen Bewegungen
6. Trennen und Fügen an jeder Stelle möglich
7. Hohe Zugkraft
*Die Biegeradien verdoppeln sich bei montierten e-ketten® der Serie 333
Verfahrweg: S
Teilung: 13,3 mm
Glieder/m: 76(1011 mm)
Maß E: 10 mm
Ba: 26 mm
Kettenlänge: S/2 + K
K = Zugschlag für Biegeradius bei der e-ketten Längenberechnung in mm
Hinweis: Kettenlänge für die Kettenglieder wird aufgerundet, da es keine halben Glieder gibt.