FIN DE SERIE
Pour les nouveaux projets, nous recommandons la série de gaines E2 techniquement optimisée, R58 nouvelle version
L´ancienne Série R58 est disponible sur stock en quantité limitée. L´assistance produit et le maintien en stock seront réduits à compter de 2012. En cas de questions à ce sujet, veuillez contacter votre interlocuteur igus®. Merci pour votre compréhension
Vers la E2 R série R58 nouvelle version
Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Série R58 - Gaine, ouverture dans le rayon externe.
1. Très bonne protection des câbles et des flexibles, même face aux copeaux brûlants
2. Petit pas pour un fonctionnement silencieux et régulier
3. Couvercle amovible dans le rayon externe
4. Fermée de tous côtés
Largeurs internes disponibles Bi: 50, 75 mm
Rayons de courbure disponibles R: 75 á 250 mm
Intervalle: 33,3 mm par maillon= 30 maillons/m
A=Mobile compris, B=Point fixe
Intervalle: 33,3 mm
Maillons au m : 30
Course : S
Longueur de Gaine = S/2 + K