Ancien modèle
Pour les nouveaux projets, nous recommandons la Série H4.80 techniquement optimisée de la gamme E4.1 de Chaînes igus®.
+25% de longueur autoportante en plus, stabilité et résistance à la traction accrues, mêmes tailles et mêmes cotes de fixation
La Série 51 est disponible sut stock en quantité limitée. L´assistance produit et le maintien en stock seront réduits à compter de 2012. En cas de questions à ce sujet, veuillez contacter votre interlocuteur igus®. Merci pour votre compréhension
vers Série H4.80
Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Série 51 - Chaîne, un maillon sur deux
1. Eléments de fixation KMA
2. Eléments de fixation oscillants/rigides disponibles
3. R98: couvercle pivotant et amovible
4. R98: fonds amovibles
5. Gaine et Chaîne combinables
6. Eléments serre-câbles intégrables
7. 50/51: entretoises amovibles des deux côtés
Largeurs intérieures disponibles: 50 á 600 mm
Rayons de courbure disponibles: 150 á 1000 mm
Intervalle: 91 mm par maillon= 11 maillons/m
A=point mobile, B=point fixe
Pas : 91 mm par maillon
Maillons au m : 11
Course : S
Longueur de chaîne = S/2 + K
K = supplément pour rayon de courbure pour le calcul de la longueur de la chaîne en mm
Remarque : la longueur de la chaîne pour les maillons est arrondie vers le haut car il n'y a pas de demi-maillons.