Modello fuori produzione
Per i nuovi progetti consigliamo la catena tecnicamente ottimizzata Serie H4.42 della famiglia igus® E4.1
25% in più di lunghezza autoportante, maggiore stabilità e carico addizionale, stesse dimensioni di montaggio
La serie 39 è disponibile solo come ricambi. A partire dal 2012 i prodotti a magazzino saranno ridotti. Per qualsiasi domanda contattate puro il Vostro contatto igus®. Grazie per la Vostra comprensione
Serie H4.42
Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
Serie 39 - traversini a maglie alterne
1. Attacco KMA
2. Disponibilità di attacchi sia oscillanti che fissi
3. R78: Coperchi apribili ed estraibili
4. R78 : Ripiani smontabili
5. Possibilità di combinare la catena a traversini con la catena completamente chiusa
6. Fissacavi integrabili
7. 38/39:Traversino smontabile
Larghezze interne disponibili Bi: da 25 a 400 mm
Raggi di curvatura R disponibili: da 55 a 350 mm
Passo: 46 mm/maglia = 15 maglie/m