FIN DE SERIE
Pour les nouveaux projets, nous recommandons la série de chaînes techniquement optimisée Zipper 15 nouvelle version
La Série 15 est disponible sut stock en quantité limitée. L´assistance produit et le maintien en stock seront réduits à compter de 2012. En cas de questions à ce sujet, veuillez contacter votre interlocuteur igus®. Merci pour votre compréhension
Vers la série de chaînes "Zipper" 15 nouvelle version
Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Série 15 - Chaîne. ouverture dans le rayon externe
1. Petit pas pour un fonctionnement régulier (33 maillons/m)
Largeurs intérieures disponibles Bi: 15 á 50 mm
Rayons de courbure disponibles R: 38 á 180 mm
Pas : 30,5 mm par maillon = 33 maillons/m
A=Mobile compris, B=Point fixe
Intervalle: 30, 5 mm
Maillons au m : 33
Course : S
Longueur de Chaîne Porte-Câbles = S/2 + K