Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Série R9850HD - Gaine, fermée
1. Très grande stabilitégrâce au système de retenue
2. Très grande rigidité en torsion
3. Stabilité élevée en traction (20% de plus qu´avec la série 5050)
4. Surfaces de glissement très larges, faible usure
5. Combinaison possible de sections fermées et ouvertes
6. Couvercle de la gaine porte-câbles pivotant et amovible
7. Nombreuses variantes de divisions internes
{N10}. Entretoises de la chaîne porte-câbles amovibles des deux côtés
9. Entretoises en plastique larges ménageant les câbles
10. Robustes éléments de fixation en acier
Largeurs intérieures disponibles : 75 à 462 mm
Rayons de courbure disponibles : 200, 300, 350, 500 mm
Pas : 91 mm par maillon = 11 maillons/m
A=point mobile, B=point fixe
Pas : 91 mm par maillon
Maillons au m : 11
Course : S
Longueur de chaîne = S/2 + K
K = supplément pour rayon de courbure pour le calcul de la longueur de la chaîne en mm
Remarque : la longueur de la chaîne pour les maillons est arrondie vers le haut car il n'y a pas de demi-maillons.