Pour les nouveaux projets, nous recommandons la série de chaînes porte-câbles E4.56 techniquement optimisée de la gamme modulaire igus® E4.1.
En cas de questions sur ces chaînes, veuillez vous adresser à votre interlocuteur igus® . Merci pour votre compréhensionSérie E4.56
Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Série R8840 - Gaine, fermée
1. Grande stabilité "sur chant" grâce au système de retenue
2. Grande rigidité en torsion
3. Combinaison possible de sections fermées et ouvertes
4. Couvercle des gaines porte-câbles pivotant et amovible
5. Nombreuses variantes de divisions internes
6. Entretoises de la chaîne porte-câbles amovibles des deux côtés
7. Surfaces de glissement latérales pour une utilisation "sur chant"
8. Entretoises en plastique larges ménageant les câbles
9. Eléments de fixation KMA universels
avec possibilité de fixation "sur tout le pourtour"
10. Eléments de fixation à serre-câbles pouvant être intégrés,
disponibles en version oscillante ou rigide
Largeurs intérieures disponiblesBi: 75 á 462 mm
Rayons de courbure disponibles R: 200 á 500 mm
Pas : 91 mm / Maillon = 11 Maillons/m
A=point mobile, B=point fixe
Pas : 91 mm par maillon
Maillons au m : 11
Course : S
Longueur de chaîne = S/2 + K
K = supplément pour rayon de courbure pour le calcul de la longueur de la chaîne en mm
Remarque : la longueur de la chaîne pour les maillons est arrondie vers le haut car il n'y a pas de demi-maillons.