Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
Serie R760, versione chiusa
1. Traversini nelle catene portacavi rimovibili da entrambi i lati
2. Profili interno liscio per un'elevata durata dei cavi
3. Speciale connessione perno/foro per un movimento silenzioso
4. Possibilità di combinare maglie chiuse ed a traversini
5. Coperchi a cerniera rimovibili con apertura a scatto - catena chiusa
6. Design ottimizzato
7. Possibilità di separazione interna
8. Disponibilità di attacchi KMA a fissaggio universale
9. Disponibilità di attacchi sia oscillanti che fissi
10. Disponibilità di attacchi con fissacavi integrati
11. Disponibilità con raggio di curvatura reversibile
E4/00-NC = Catena portacavi disponibile anche senza pretensione
Larghezze interne disponibili Bi: da 25 a 300 mm
Raggi di curvatura R disponibili: da 55 a 250 mm
Passo: 46 mm / maglia = 22 maglie/m