PMAFIX VAD: Anschlussarmaturen 45° Winkel
Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich in einem breiten Anwendungsgebiet in Verbindung mit
PMAFLEX Wellrohren und ermöglichen höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
Features:
- Hochwertig formuliertes Polyamid, Gewindestutzen aus Messing vernickelt
- Selbstverlöschend, halogen-, phosphor und cadmiumfrei
- Hervorragende Schlagfestigkeit
- Temperaturbereich: -40 °C bis +105 °C; kurzzeitig: bis +160 °C
- Lieferumfang IP66(VAD): Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2),
IP68(VAV): Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und Gewindedichtung (NVN3, SVN4)