VOH : gaines annelées très épaisses, flexibles
VOH convient uniquement aux applications statiques !
Sa structure robuste confère à la gaine annelée PMAFLEX de type VOH une incroyable résistance aux impacts et à l´arrachement. Sur le marché américain, ce type de gaine peut être utilisé en extérieur sur des machines et installations (à partir de DN 17). Il combine une protection mécanique maximale à d´excellentes propriétés retardatrices de flamme.
Caractéristiques :
- Polyamide de formule spéciale 6
- Très bonnes propriétés auto-extinguibles
- Sans produits halogènes ni cadmium
- Grand résistance aux impacts et à l´arrachement
- Grande rigidité et résistance à la compression
- Plage de températures : -40 °C à +105 °C; pour une courte durée : +150°C
- Résistance chimique à : carburants, huiles minérales, graisses, produits alcalins, acides et bases faiblement dosés, etc.