[[Per nuovi design raccomandiamo la serie di catene portacavi migliorata E4.32 della famiglia E4.1.
In caso di domande contattare il proprio interlocutore igus®. Grazie per la comprensione serie E4.32
Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
Serie 280 - traversini su tutte le maglie
1. Traversini nelle catene portacavi rimovibili da entrambi i lati
2. Possibilità di separazione interna
3. Possibilità di combinare maglie chiuse ed a traversini
4. Speciale connessione perno/foro per un movimento silenzioso
5. Design ottimizzato
6. Profilo interno liscio per un'elevata durata dei cavi
7. Coperchi a cerniera rimovibili con apertura a scatto - catena chiusa
8. Disponibilità di attacchi KMA a fissaggio universale
9. Disponibilità di attacchi sia oscillanti che fissi
10. Opzionale - Profilo a C integrato per l'ancoraggio dei fissacavi
11. Disponibile con raggio di curvatura reversibile
E4/00-NC = Catena portacavi disponibile anche senza pretensione
Larghezze interne disponibili Bi: da 25 a 400 mm
Raggi di curvatura R disponibili: da 55 a 300 mm
Passo= 56mm/maglia Maglie/m= 18