Modello fuori produzione
Per nuove applicazioni suggeriamo di utilizzare la catena tecnicamente ottimizzata Serie 2600 E2/000
Fissaggio sicuro del traversino, sistema di apertura ottimizzato, maggiore lunghezza autoportante e con le stesse dimensioni
La serie 27i è disponibile solo come ricambi. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci Grazie per la Vostra comprensione
E2/000 serie 2600
Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
Serie 27i - apribile internamente al raggio
1. Perni maggiorati per una catena più robusta
2. Buona sezione utile
3. Resistente alla sporcizia
4. Ottime proporzioni tra ingombro interno ed esterno
5. Fissacavi integrabili
6. Sistema a doppio dente di fermo per maggiori lunghezze autoportanti
7. Serie 27i (internamente al raggio), 27 (esternamente al raggio)
Larghezze interne disponibili Bi: da 25 a 200 mm
Raggi di curvatura R disponibili: da 55 a 250 mm
Passo: 46 mm/maglia = 18 maglie/m