Modello fuori produzione
Per nuove applicazioni suggeriamo di utilizzare la catena tecnicamente ottimizzata Serie 3500 E2/000
Fissaggio sicuro del traversino, sistema di apertura ottimizzato, maggiore lunghezza autoportante e con le stesse dimensioni
La serie 350 è disponibile solo come ricambi. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci Grazie per la Vostra comprensione
E2/000 serie 3500
Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
Serie 350 -apribile esternamente al raggio
1. Perni maggiorati per una catena più robusta
2. Buona sezione utile
3. Resistente alla sporcizia
4. Superfici di scorrimento per applicazioni su un lato
5. Facile da assemblare
6. Sistema a doppio dente di fermo per maggiori lunghezze autoportanti
7. Fissacavi integrabili
8. 340+350 combinabili
Larghezze interne disponibili Bi: da 25 a 250 mm
Raggi di curvatura R disponibili: da 55 a 300 mm
Passo: 46 mm/maglia = 15 maglie/m