Modello fuori produzione
Per nuove applicazioni suggeriamo di utilizzare la catena tecnicamente ottimizzata Serie 2400 E2/000
Fissaggio sicuro del traversino, sistema di apertura ottimizzato, maggiore lunghezza autoportante e con le stesse dimensioni
La serie 240 è disponibile solo come ricambi. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci Grazie per la Vostra comprensione
E2/000 serie 2400
Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
Serie 240 - traversini apribili all'interno del raggio
1. Perni maggiorati, maggiore durata
2. Buona sezione utile
3. Resistente alla sporcizia
4. 240 apribile internamente / 250 apribile esternamente
5. Fissacavi integrabili
6. Facile da assemblare
7. Denti di fermo rinforzati
8. Coperchi apribili da entrambi i lati
Larghezze interne disponibili Bi: da 25 a 125 mm
Raggi di curvatura R disponibili: da 55 a 250 mm
Passo: 46 mm / maglia = 22 maglie/m